카탈로그: Stern
생성됨: 06.03.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Stern
MF1 - Front rectangular flange
Stern
Hydraulic Cylinders ISO 6020-1 Serie SK
Single rod cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{stern/cyl_iso_6020_1_sk/mono_stelo/6020_1_mono_13_asmtab.prj},{NB=SK - 50 / 36 x 1 - MF1 - 400183011/2in001000999999999999},{SIZE=50},{MM=36},{CORSA1=5000},{WSTD=18},{B=60},{D=95},{DA=60},{NA=34.5},{KX=14},{VD=4},{MF=20},{R=48.2},{E=100},{UF=140},{YX=72},{PJX=111},{ZBX=205},{PESOC=0.7},{PESO13=10.8},{FNAME=Hydraulic Cylinders ISO 6020-1 Serie SK},{INFO=Info},{TIP=MF1},{TIPX=13},{TDTX=1, 'Filetto maschio standard',2,'Filetto maschio leggero'},{SER=SK},{CORSA=1.0},{CORSAX=0},{TDS=1},{TDT=1},{W=18},{SA=3},{GUA=1},{MAT=},{FL=},{DIS=0},{FCEO=1},{EE=1/2in},{PC1=1},{PC2=1},{RF1=0},{RF2=0},{PSA1=2},{PSA2=2},{IND1=0},{IND2=0},{CON1=999},{CON2=999},{CAR1=999},{CAR2=999},{DRE=1},{ASX=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
LINA
ⁿ/ₐ
TIP
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Bore Ø
[mm]
MM
Rod Ø
[mm]
DISINFO
Spacers info
ⁿ/ₐ
ASCODE
Accessory code
ⁿ/ₐ
SK - 25 / 14 x 1 - MF1 - ...
SK - 25 / 14 x 1 - MF1 - ...
MF1
25
14
0D = Without spacer (Stro...
-
SK - 25 / 18 x 1 - MF1 - ...
SK - 25 / 18 x 1 - MF1 - ...
MF1
25
18
0D = Without spacer (Stro...
-
SK - 32 / 18 x 1 - MF1 - ...
SK - 32 / 18 x 1 - MF1 - ...
MF1
32
18
0D = Without spacer (Stro...
-
SK - 32 / 22 x 1 - MF1 - ...
SK - 32 / 22 x 1 - MF1 - ...
MF1
32
22
0D = Without spacer (Stro...
-
SK - 40 / 22 x 1 - MF1 - ...
SK - 40 / 22 x 1 - MF1 - ...
MF1
40
22
0D = Without spacer (Stro...
-
SK - 40 / 28 x 1 - MF1 - ...
SK - 40 / 28 x 1 - MF1 - ...
MF1
40
28
0D = Without spacer (Stro...
-
SK - 50 / 28 x 1 - MF1 - ...
SK - 50 / 28 x 1 - MF1 - ...
MF1
50
28
0D = Without spacer (Stro...
-
SK - 50 / 36 x 1 - MF1 - ...
SK - 50 / 36 x 1 - MF1 - ...
MF1
50
36
0D = Without spacer (Stro...
-
SK - 63 / 36 x 1 - MF1 - ...
SK - 63 / 36 x 1 - MF1 - ...
MF1
63
36
0D = Without spacer (Stro...
-
SK - 63 / 45 x 1 - MF1 - ...
SK - 63 / 45 x 1 - MF1 - ...
MF1
63
45
0D = Without spacer (Stro...
-
SK - 80 / 45 x 1 - MF1 - ...
SK - 80 / 45 x 1 - MF1 - ...
MF1
80
45
0D = Without spacer (Stro...
-
SK - 80 / 56 x 1 - MF1 - ...
SK - 80 / 56 x 1 - MF1 - ...
MF1
80
56
0D = Without spacer (Stro...
-
SK - 100 / 56 x 1 - MF1 -...
SK - 100 / 56 x 1 - MF1 -...
MF1
100
56
0D = Without spacer (Stro...
-
SK - 100 / 70 x 1 - MF1 -...
SK - 100 / 70 x 1 - MF1 -...
MF1
100
70
0D = Without spacer (Stro...
-
SK - 125 / 70 x 1 - MF1 -...
SK - 125 / 70 x 1 - MF1 -...
MF1
125
70
0D = Without spacer (Stro...
-
SK - 125 / 90 x 1 - MF1 -...
SK - 125 / 90 x 1 - MF1 -...
MF1
125
90
0D = Without spacer (Stro...
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청