카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
ST 3572 - Die sets with guide plate, 2 guide pillars mounted centrically ball guide
Steinel Normalien
1 Die sets made of steel
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/saulengestelleausstahl_1/st_3572_assmtab.prj},{NB=ST3572.400X315.2},{BESTNR=ST3572.400X315.2},{A=400},{B=315},{A1=250},{C1=40},{C2=50},{C3=32},{C6=25},{C7=15},{K=28},{E1=310},{D1=30},{D2=32},{L=224},{D3=48},{PPATH=st_3572_sch.prj},{WG=125.600},{FUNC=Blanking, Forming, Guiding}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Width
[mm]
A1
Length
[mm]
C1
Height
[mm]
C2
Height
[mm]
C3
Height
[mm]
C6
Height
[mm]
C7
Height
[mm]
K
Length
[mm]
E1
Length
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
L
Height
[mm]
D3
[mm]
WG
Weight
[kg]
ST3572.160X080
ST3572.160X080
160
80
60
32
32
25
15
15
18
100
19
20
180
32
9.500
ST3572.160X100
ST3572.160X100
160
100
60
32
32
25
15
15
18
100
19
20
180
32
13.000
ST3572.160X125
ST3572.160X125
160
125
60
32
32
25
15
15
18
100
19
20
180
32
16.100
ST3572.200X100.1
ST3572.200X100.1
200
100
70
40
40
25
25
15
23
120
24
25
200
40
18.700
ST3572.200X100.2
ST3572.200X100.2
200
100
70
32
40
25
25
15
23
120
24
25
200
40
17.400
ST3572.200X100.3
ST3572.200X100.3
200
100
70
40
32
25
25
15
23
120
24
25
200
40
17.400
ST3572.200X100.4
ST3572.200X100.4
200
100
70
32
32
25
25
15
23
120
24
25
200
40
16.100
ST3572.200X125.1
ST3572.200X125.1
200
125
70
40
40
25
25
15
23
120
24
25
200
40
23.300
ST3572.200X125.2
ST3572.200X125.2
200
125
70
32
40
25
25
15
23
120
24
25
200
40
21.500
ST3572.200X125.3
ST3572.200X125.3
200
125
70
40
32
25
25
15
23
120
24
25
200
40
21.500
ST3572.200X125.4
ST3572.200X125.4
200
125
70
32
32
25
25
15
23
120
24
25
200
40
19.800
ST3572.200X160.1
ST3572.200X160.1
200
160
70
40
40
25
25
15
23
120
24
25
200
40
29.400
ST3572.200X160.2
ST3572.200X160.2
200
160
70
32
40
25
25
15
23
120
24
25
200
40
28.200
ST3572.200X160.3
ST3572.200X160.3
200
160
70
40
32
25
25
15
23
120
24
25
200
40
28.200
ST3572.200X160.4
ST3572.200X160.4
200
160
70
32
32
25
25
15
23
120
24
25
200
40
25.000
ST3572.250X125.1
ST3572.250X125.1
250
125
120
40
40
25
25
15
23
170
24
25
200
40
28.900
ST3572.250X125.2
ST3572.250X125.2
250
125
120
32
40
25
25
15
23
170
24
25
200
40
26.700
ST3572.250X125.3
ST3572.250X125.3
250
125
120
40
32
25
25
15
23
170
24
25
200
40
26.700
ST3572.250X125.4
ST3572.250X125.4
250
125
120
32
32
25
25
15
23
170
24
25
200
40
24.500
ST3572.250X160.1
ST3572.250X160.1
250
160
120
40
40
25
25
15
23
170
24
25
200
40
36.000
ST3572.250X160.2
ST3572.250X160.2
250
160
120
32
40
25
25
15
23
170
24
25
200
40
33.400
ST3572.250X160.3
ST3572.250X160.3
250
160
120
40
32
25
25
15
23
170
24
25
200
40
33.400
ST3572.250X160.4
ST3572.250X160.4
250
160
120
32
32
25
25
15
23
170
24
25
200
40
30.900
ST3572.250X200.1
ST3572.250X200.1
250
200
120
40
40
25
25
15
23
170
24
25
200
40
45.000
ST3572.250X200.2
ST3572.250X200.2
250
200
120
32
40
25
25
15
23
170
24
25
200
40
41.500
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청