카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
ST 3539 - Die sets, 2 guide pillars mounted centrically, with sliding guide, bronze coating
Steinel Normalien
1 Die sets made of steel
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/saulengestelleausstahl_1/st_3539_assmtab.prj},{NB=ST3539.400X315.2},{BESTNR=ST3539.400X315.2},{A=400},{B=315},{A1=250},{C1=40},{C2=50},{C4=45},{C5=63},{D5=56},{E1=310},{D1=30},{D2=32},{L=200},{D3=48},{PPATH=st_3539_sch.prj},{WG=93.300},{FUNC=Blanking, Forming, Guiding}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Width
[mm]
A1
Length
[mm]
C1
Height
[mm]
C2
Height
[mm]
C4
Height
[mm]
C5
Height
[mm]
D5
Diameter
[mm]
E1
Length
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
L
Height
[mm]
D3
[mm]
PPATH
[mm]
WG
Weight
[kg]
ST3539.160X080
ST3539.160X080
160
80
60
32
32
20
36
40
100
19
20
160
32
st_3539_sch.prj
7.000
ST3539.160X100
ST3539.160X100
160
100
60
32
32
20
36
40
100
19
20
160
32
st_3539_sch.prj
9.400
ST3539.160X125
ST3539.160X125
160
125
60
32
32
20
36
40
100
19
20
160
32
st_3539_sch.prj
12.000
ST3539.200X100.1
ST3539.200X100.1
200
100
70
40
40
37
57
48
120
24
25
180
40
st_3539_sch.prj
14.200
ST3539.200X100.2
ST3539.200X100.2
200
100
70
32
40
37
57
48
120
24
25
180
40
st_3539_sch.prj
12.900
ST3539.200X100.3
ST3539.200X100.3
200
100
70
40
32
37
57
48
120
24
25
180
40
st_3539_sch.prj
12.900
ST3539.200X100.4
ST3539.200X100.4
200
100
70
32
32
37
57
48
120
24
25
180
40
st_3539_sch.prj
11.600
ST3539.200X125.1
ST3539.200X125.1
200
125
70
40
40
37
57
48
120
24
25
180
40
st_3539_sch.prj
17.800
ST3539.200X125.2
ST3539.200X125.2
200
125
70
32
40
37
57
48
120
24
25
180
40
st_3539_sch.prj
16.000
ST3539.200X125.3
ST3539.200X125.3
200
125
70
40
32
37
57
48
120
24
25
180
40
st_3539_sch.prj
16.000
ST3539.200X125.4
ST3539.200X125.4
200
125
70
32
32
37
57
48
120
24
25
180
40
st_3539_sch.prj
14.300
ST3539.200X160.1
ST3539.200X160.1
200
160
70
40
40
37
57
48
120
24
25
180
40
st_3539_sch.prj
22.400
ST3539.200X160.2
ST3539.200X160.2
200
160
70
32
40
37
57
48
120
24
25
180
40
st_3539_sch.prj
21.200
ST3539.200X160.3
ST3539.200X160.3
200
160
70
40
32
37
57
48
120
24
25
180
40
st_3539_sch.prj
21.200
ST3539.200X160.4
ST3539.200X160.4
200
160
70
32
32
37
57
48
120
24
25
180
40
st_3539_sch.prj
18.000
ST3539.250X125.1
ST3539.250X125.1
250
125
120
40
40
37
57
48
170
24
25
180
40
st_3539_sch.prj
22.000
ST3539.250X125.2
ST3539.250X125.2
250
125
120
32
40
37
57
48
170
24
25
180
40
st_3539_sch.prj
19.800
ST3539.250X125.3
ST3539.250X125.3
250
125
120
40
32
37
57
48
170
24
25
180
40
st_3539_sch.prj
19.800
ST3539.250X125.4
ST3539.250X125.4
250
125
120
32
32
37
57
48
170
24
25
180
40
st_3539_sch.prj
17.600
ST3539.250X160.1
ST3539.250X160.1
250
160
120
40
40
37
57
48
170
24
25
180
40
st_3539_sch.prj
27.000
ST3539.250X160.2
ST3539.250X160.2
250
160
120
32
40
37
57
48
170
24
25
180
40
st_3539_sch.prj
24.400
ST3539.250X160.3
ST3539.250X160.3
250
160
120
40
32
37
57
48
170
24
25
180
40
st_3539_sch.prj
24.400
ST3539.250X160.4
ST3539.250X160.4
250
160
120
32
32
37
57
48
170
24
25
180
40
st_3539_sch.prj
21.900
ST3539.250X200.2
ST3539.250X200.2
250
200
120
32
40
37
57
48
170
24
25
180
40
st_3539_sch.prj
34.300
ST3539.250X200.3
ST3539.250X200.3
250
200
120
40
32
37
57
48
170
24
25
180
40
st_3539_sch.prj
30.800
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청