GAFVNY,GAFVNZ,GAFVOA - hy
SRD-FA
SRD-FA
t988
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t988/gafcny2098_asmtab.prj},{NB=GAFVNY100},{CODE=GAFVNY},{TYPE=P/Y},{CP=jingji},{MAT=SUS304},{SUR=jingmian},{GG=100},{NMH=8},{A=60},{B=100},{A1=38},{B1=26},{H=12.0},{T=3.0},{DD=6.4},{D1=6.0},{CR=1.5},{NOS=5},{LOAD=30},{WEI=0.200},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1646546860240.html},{COLOR=1,1,1,0},{PPATH=gafvny2098/gafcny2098_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
CP
ⁿ/ₐ
MAT
ⁿ/ₐ
SUR
sur/color
ⁿ/ₐ
GG
ⁿ/ₐ
NMH
number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
D1
d1
[mm]
NOS
number s
ⁿ/ₐ
LOAD
load
[kg]
WEI
rg
[kg/pcs]
GAFVNY25
GAFVNY
P/Y
jingji
SUS304
jingmian
25
4
20
25
12
16
3.8
0.8
3.4
2.0
5
1
0.010
GAFVNY30
GAFVNY
P/Y
jingji
SUS304
jingmian
30
4
20
30
12
22
3.8
0.8
3.4
2.0
5
1
0.010
GAFVNY40
GAFVNY
P/Y
jingji
SUS304
jingmian
40
4
35
40
22
26
6.0
1.5
3.2
2.5
5
6
0.020
GAFVNY50
GAFVNY
P/Y
jingji
SUS304
jingmian
50
4
35
50
22
34
6.0
1.5
4.3
2.5
5
8
0.030
GAFVNY40A
GAFVNY
P/Y
jingji
SUS304
jingmian
40A
4
30
40
22
28
6.4
1.5
3.4
3.0
5
6
0.010
GAFVNY50A
GAFVNY
P/Y
jingji
SUS304
jingmian
50A
4
30
50
22
36
6.4
1.5
4.5
3.0
5
7
0.020
GAFVNY65
GAFVNY
P/Y
jingji
SUS304
jingmian
65
6
50
65
30
23
8.0
2.0
4.5
4.0
5
13
0.070
GAFVNY75
GAFVNY
P/Y
jingji
SUS304
jingmian
75
6
50
75
30
27
8.0
2.0
5.3
4.0
5
15
0.080
GAFVNY90
GAFVNY
P/Y
jingji
SUS304
jingmian
90
6
60
90
38
35
12.0
3.0
6.4
6.0
5
25
0.180
GAFVNY100
GAFVNY
P/Y
jingji
SUS304
jingmian
100
8
60
100
38
26
12.0
3.0
6.4
6.0
5
30
0.200
GAFVOA40
GAFVOA
P/Y
jingji
SUS304
penqi
40
4
35
40
21
25
9.0
2.0
5.5
5.0
5
9
0.035
GAFVOA47
GAFVOA
P/Y
jingji
SUS304
penqi
47
4
47
47
32
30
9.0
2.0
6.5
5.0
5
12
0.050
GAFVOA58
GAFVOA
P/Y
jingji
SUS304
penqi
58
4
61
58
42
37
12.5
3.0
6.5
6.0
5
25
0.120
GAFVOA58A
GAFVOA
P/Y
jingji
SUS304
penqi
58A
4
58
58
37
37
12.5
3.0
6.5
6.0
4
25
0.120
GAFVOA70
GAFVOA
P/Y
jingji
SUS304
penqi
70
4
80
70
47
43
11.5
3.0
6.5
5.0
4
30
0.190
GAFVOA65
GAFVOA
P/Y
jingji
SUS304
penqi
65
6
35
65
21
25
9.0
2.0
5.5
5.0
5
11
0.060
GAFVOA77
GAFVOA
P/Y
jingji
SUS304
penqi
77
6
47
77
32
30
9.0
2.0
6.5
5.0
5
15
0.080
GAFVOA95
GAFVOA
P/Y
jingji
SUS304
penqi
95
6
61
95
42
37
12.0
3.0
6.5
6.0
5
35
0.200
GAFVOA113
GAFVOA
P/Y
jingji
SUS304
penqi
113
4
80
113
47
43
12.0
3.0
6.5
6.0
4
40
0.320
GAFVNZ45
GAFVNZ
P/Y
jingji
SUS304
yanmo
45
4
45
45
25
25
6.0
1.2
5.3
3.2
4
7
0.050
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청