LANSA,LANSB,LANSC - shuangtouzidongbuchangshi1
SRD-FA
SRD-FA
t95
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t95/yyhcq_1715_2.prj},{NB=LANSB2035},{CODE=LANSB},{TYPE1=shuangtouzidongbuchangshi},{TYPE2=zhongsu},{MAT1=SS400},{MAT2=SUS304},{MAT3=juanzhi},{SUR=fahei},{W=-10°C~80°C},{GG=2035},{M=M20X1.5},{MZ=20},{ST=35},{A=224.6},{B=123},{C=47},{D=5},{E=15.8},{F=18},{G=5},{H=26},{V=7},{MAXE=55},{HOUR=63000},{MW=200},{MS=2.5},{WEIGHT=350},{PPATH=yyhcq_1715_2/yyhcq_1715_2.3_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
daima
ⁿ/ₐ
TYPE1
leixing1
ⁿ/ₐ
TYPE2
leixing2
ⁿ/ₐ
MAT1
benti caizhi
ⁿ/ₐ
MAT2
huosaigan caizhi
ⁿ/ₐ
MAT3
zhuangjitou caizhi
ⁿ/ₐ
SUR
zhuti biaomianchuli
ⁿ/ₐ
W
wendu
ⁿ/ₐ
GG
guige
ⁿ/ₐ
M
gongchengluowenM
ⁿ/ₐ
ST
xingcheng
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
MAXE
meicizuidaxishounengliang Nm(E)
ⁿ/ₐ
HOUR
xiaoshizuidaxishounengliang Nm(Etc)
ⁿ/ₐ
MW
zuidayouxiaozhongliang kg(Me)
ⁿ/ₐ
MS
zuigaozhuangjisudu
[m/s]
WEIGHT
zhongliang
[g]
LANSA2035
LANSA
shuangtouzidongbuchangshi
gaosu
SS400
SUS304
juanzhi
fahei
-10°C~80°C
2035
M20X1.5
35
224.6
123
47
5
15.8
18
5
26
7
55
63000
300
4.5
350
LANSA2050
LANSA
shuangtouzidongbuchangshi
gaosu
SS400
SUS304
juanzhi
fahei
-10°C~80°C
2050
M20X1.5
50
321.6
190
178
6
15.8
18
8
26
7
65
68000
900
4.5
470
LANSB2035
LANSB
shuangtouzidongbuchangshi
zhongsu
SS400
SUS304
juanzhi
fahei
-10°C~80°C
2035
M20X1.5
35
224.6
123
47
5
15.8
18
5
26
7
55
63000
200
2.5
350
LANSB2050
LANSB
shuangtouzidongbuchangshi
zhongsu
SS400
SUS304
juanzhi
fahei
-10°C~80°C
2050
M20X1.5
50
321.6
190
178
6
15.8
18
8
26
7
65
68000
900
2.5
470
LANSC2035
LANSC
shuangtouzidongbuchangshi
disu
SS400
SUS304
juanzhi
fahei
-10°C~80°C
2035
M20X1.5
35
224.6
123
47
5
15.8
18
5
26
7
55
63000
300
1.0
350
LANSC2050
LANSC
shuangtouzidongbuchangshi
disu
SS400
SUS304
juanzhi
fahei
-10°C~80°C
2050
M20X1.5
50
321.6
190
178
6
15.8
18
8
26
7
65
68000
900
1.0
470
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청