LAKC,LAKS - weixing/zhongxiaoxingxilie1
SRD-FA
SRD-FA
t95
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t95/hcq_1720_1.prj},{NB=LAKC2050H},{CODE=LAKC},{MAT1=STKM11A},{MAT2=juanzhi},{SUR=fahei},{MAXS=~3m/s},{TEM=-10~+85°C},{NO=2050},{SPEED=H},{M=M20X1.5},{MZ=20},{S=50},{EJ1=60},{EJ2=66000},{MAXW=60},{A=232.8},{C=9},{B=158.0},{D=6.0},{E=15.8},{F=18.0},{H=26.0},{I=8},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220301.html},{PPATH=hcq_1720_1/hcq_1720_1.3_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
daima
ⁿ/ₐ
MAT1
zhuti caihi
ⁿ/ₐ
MAT2
gai caihi
ⁿ/ₐ
SUR
bianmianchuli
ⁿ/ₐ
MAXS
zuidachongjisudu
ⁿ/ₐ
TEM
shiyonghuanjingwendu
ⁿ/ₐ
NO
no.
ⁿ/ₐ
SPEED
sudu
ⁿ/ₐ
M
luowenzhijin
ⁿ/ₐ
S
xingcheng
ⁿ/ₐ
EJ1
zuidaxishounengliang(E) meici
ⁿ/ₐ
EJ2
zuidaxishounengliang(E) meixiaoshi
ⁿ/ₐ
MAXW
zuidadenxiaozhongliang(me)
[kg]
A
(A)
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
LAKC0806L
LAKC
STKM11A
juanzhi
fahei
~0.8m/s
-10~+85°C
0806
L
M8X1.0
6
2
7200
6
50.0
5
33.0
2.8
6.0
6.6
11.0
3
LAKC0806M
LAKC
STKM11A
juanzhi
fahei
~1.5m/s
-10~+85°C
0806
M
M8X1.0
6
2
7200
2
50.0
5
33.0
2.8
6.0
6.6
11.0
3
LAKC0806H
LAKC
STKM11A
juanzhi
fahei
~3m/s
-10~+85°C
0806
H
M8X1.0
6
2
7200
0.5
50.0
5
33.0
2.8
6.0
6.6
11.0
3
LAKC1005L
LAKC
STKM11A
juanzhi
fahei
~0.8m/s
-10~+85°C
1005
L
M10X1.0
5
3
10800
7
38.5
6
21.5
2.8
6.0
8.6
12.7
3
LAKC1005M
LAKC
STKM11A
juanzhi
fahei
~1.5m/s
-10~+85°C
1005
M
M10X1.0
5
3
10800
3
38.5
6
21.5
2.8
6.0
8.6
12.7
3
LAKC1005H
LAKC
STKM11A
juanzhi
fahei
~3m/s
-10~+85°C
1005
H
M10X1.0
5
3
10800
1
38.5
6
21.5
2.8
6.0
8.6
12.7
3
LAKC1008L
LAKC
STKM11A
juanzhi
fahei
~0.8m/s
-10~+85°C
1008
L
M10X1.0
8
4
14400
9
57.0
7
38.0
3.0
6.0
8.6
12.7
3
LAKC1008M
LAKC
STKM11A
juanzhi
fahei
~1.5m/s
-10~+85°C
1008
M
M10X1.0
8
4
14400
4
57.0
7
38.0
3.0
6.0
8.6
12.7
3
LAKC1008H
LAKC
STKM11A
juanzhi
fahei
~3m/s
-10~+85°C
1008
H
M10X1.0
8
4
14400
2
57.0
7
38.0
3.0
6.0
8.6
12.7
3
LAKC1210L
LAKC
STKM11A
juanzhi
fahei
~0.8m/s
-10~+85°C
1210
L
M12X1.0
10
5
18000
30
69.4
6
44.0
3.0
9.2
9.5
14.0
4
LAKC1210M
LAKC
STKM11A
juanzhi
fahei
~1.5m/s
-10~+85°C
1210
M
M12X1.0
10
5
18000
10
69.4
6
44.0
3.0
9.2
9.5
14.0
4
LAKC1210H
LAKC
STKM11A
juanzhi
fahei
~3m/s
-10~+85°C
1210
H
M12X1.0
10
5
18000
5
69.4
6
44.0
3.0
9.2
9.5
14.0
4
LAKC1412L
LAKC
STKM11A
juanzhi
fahei
~0.8m/s
-10~+85°C
1412
L
M14X1.5
12
15
36000
100
100.0
9
67.0
4.0
12.0
11.8
19.0
6
LAKC1412M
LAKC
STKM11A
juanzhi
fahei
~1.5m/s
-10~+85°C
1412
M
M14X1.5
12
15
36000
50
100.0
9
67.0
4.0
12.0
11.8
19.0
6
LAKC1412H
LAKC
STKM11A
juanzhi
fahei
~3m/s
-10~+85°C
1412
H
M14X1.5
12
15
36000
8
100.0
9
67.0
4.0
12.0
11.8
19.0
6
LAKC2020L
LAKC
STKM11A
juanzhi
fahei
~0.8m/s
-10~+85°C
2020
L
M20X1.5
20
40
48000
700
145.8
9
101.0
6.0
15.8
18.0
26.0
8
LAKC2020M
LAKC
STKM11A
juanzhi
fahei
~1.5m/s
-10~+85°C
2020
M
M20X1.5
20
40
48000
200
145.8
9
101.0
6.0
15.8
18.0
26.0
8
LAKC2020H
LAKC
STKM11A
juanzhi
fahei
~3m/s
-10~+85°C
2020
H
M20X1.5
20
40
48000
30
145.8
9
101.0
6.0
15.8
18.0
26.0
8
LAKC1416L
LAKC
STKM11A
juanzhi
fahei
~0.8m/s
-10~+85°C
1416
L
M14X1.5
16
20
40000
150
123.0
9
86.0
4.0
12.0
11.8
19.0
6
LAKC1416M
LAKC
STKM11A
juanzhi
fahei
~1.5m/s
-10~+85°C
1416
M
M14X1.5
16
20
40000
70
123.0
9
86.0
4.0
12.0
11.8
19.0
6
LAKC1416H
LAKC
STKM11A
juanzhi
fahei
~3m/s
-10~+85°C
1416
H
M14X1.5
16
20
40000
10
123.0
9
86.0
4.0
12.0
11.8
19.0
6
LAKC1425L
LAKC
STKM11A
juanzhi
fahei
~0.8m/s
-10~+85°C
1425
L
M20X1.5
20
25
48000
160
147.0
10
100.0
4.0
12.0
11.8
19.0
6
LAKC1425M
LAKC
STKM11A
juanzhi
fahei
~1.5m/s
-10~+85°C
1425
M
M20X1.5
20
25
48000
80
147.0
10
100.0
4.0
12.0
8.0
19.0
6
LAKC1425H
LAKC
STKM11A
juanzhi
fahei
~3m/s
-10~+85°C
1425
H
M20X1.5
20
25
48000
12
147.0
10
100.0
4.0
12.0
8.0
19.0
6
LAKC2030L
LAKC
STKM11A
juanzhi
fahei
~0.8m/s
-10~+85°C
2030
L
M20X1.5
30
50
54000
200
155.8
9
101.0
6.0
15.8
18.0
26.0
8
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청