CBLE,CBLEP - CBLE1-
SRD-FA
SRD-FA
o
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/o/tong-866_asmtab.prj},{NB=CBLE65},{CODE=CBLE},{DD=65},{PPATH=tong-866/tong-866_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
texture
ⁿ/ₐ
SUR
surface
ⁿ/ₐ
DD
d Shaft Hole Dia. 1mm Increment
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
FT
Transmitted axial force
[KN]
FTT
Transfer torque
[NM]
Z
axis
[mm^2]
G
hub
[mm^2]
Q
quantity
ⁿ/ₐ
S
Specifications
ⁿ/ₐ
TS
Locking torque
[Nm]
CBLE25
CBLE
zhi
S45C
-
25
50
46
40
32
64
799
314
107
6
M6*35
17.0
CBLE28
CBLE
zhi
S45C
-
28
55
46
40
32
64
895
281
107
6
M6*35
17.0
CBLE30
CBLE
zhi
S45C
-
30
55
46
40
32
64
959
262
107
6
M6*35
17.0
CBLE35
CBLE
zhi
S45C
-
35
60
60
54
44
75
1306
185
83
7
M6*35
17.0
CBLE38
CBLE
zhi
S45C
-
38
65
62
54
44
135
2567
308
121
10
M6*50
41.0
CBLE40
CBLE
zhi
S45C
-
40
65
62
54
44
135
2702
293
121
10
M6*50
41.0
CBLE42
CBLE
zhi
S45C
-
42
75
62
54
44
135
2837
279
121
7
M8*50
41.0
CBLE45
CBLE
zhi
S45C
-
45
75
62
54
44
135
3040
260
121
7
M8*50
41.0
CBLE48
CBLE
zhi
S45C
-
48
80
72
64
56
154
3707
216
102
8
M8*55
41.0
CBLE50
CBLE
zhi
S45C
-
50
80
72
64
56
154
3861
207
102
8
M8*55
41.0
CBLE55
CBLE
zhi
S45C
-
55
85
72
64
56
174
4779
212
108
9
M8*55
41.0
CBLE60
CBLE
zhi
S45C
-
60
90
72
64
56
193
5793
216
113
10
M8*55
41.0
CBLE65
CBLE
zhi
S45C
-
65
95
72
64
56
193
3276
199
107
10
M8*55
41.0
CBLEP25
CBLEP
zhi
S45C
wu
25
50
46
40
32
64
799
314
107
6
M6*35
17.0
CBLEP28
CBLEP
zhi
S45C
wu
28
55
46
40
32
64
895
281
107
6
M6*35
17.0
CBLEP30
CBLEP
zhi
S45C
wu
30
55
46
40
32
64
959
262
107
6
M6*35
17.0
CBLEP35
CBLEP
zhi
S45C
wu
35
60
60
54
44
75
1306
185
83
7
M6*35
17.0
CBLEP38
CBLEP
zhi
S45C
wu
38
65
62
54
44
135
2567
308
121
10
M6*50
41.0
CBLEP40
CBLEP
zhi
S45C
wu
40
65
62
54
44
135
2702
293
121
10
M6*50
41.0
CBLEP42
CBLEP
zhi
S45C
wu
42
75
62
54
44
135
2837
279
121
7
M8*50
41.0
CBLEP45
CBLEP
zhi
S45C
wu
45
75
62
54
44
135
3040
260
121
7
M8*50
41.0
CBLEP48
CBLEP
zhi
S45C
wu
48
80
72
64
56
154
3707
216
102
8
M8*55
41.0
CBLEP50
CBLEP
zhi
S45C
wu
50
80
72
64
56
154
3861
207
102
8
M8*55
41.0
CBLEP55
CBLEP
zhi
S45C
wu
55
85
72
64
56
174
4779
212
108
9
M8*55
41.0
CBLEP60
CBLEP
zhi
S45C
wu
60
90
72
64
56
193
5793
216
113
10
M8*55
41.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청