AIRW - biaozhunxing
SRD-FA
SRD-FA
i
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/i/airw-475.prj},{NB=AIRW10S},{CODE=AIRW},{MAT=S45C},{MAT1=SS400},{SUR=fahei},{NO=10S},{DD=10},{L=29},{H=13},{F=16},{E=29.5},{D=34},{A=52},{PCD=42},{B=42},{LL=5.5},{TT=5.0},{DDD=4.5},{DDDD=8.0},{LLL=6.0},{M=M10×1.0},{MX=10},{T=17},{YFSYZJ=12.0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220137.html},{PX=1.00},{PPATH=airw-475/airw-475_asmtlp.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MAT
caizhi
ⁿ/ₐ
MAT1
caizhi
ⁿ/ₐ
SUR
biaomianchuli
ⁿ/ₐ
NO
guige
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
L
l
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
LL
L1
ⁿ/ₐ
TT
T1
ⁿ/ₐ
DDD
d1
ⁿ/ₐ
DDDD
d2
ⁿ/ₐ
LLL
ℓ
ⁿ/ₐ
M
xiyaluowen
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
YFSYZJ
youfengshiyongzhoujing
ⁿ/ₐ
AIRW6L
AIRW
S45C
SS400
fahei
6L
6
20
7
13
22.5
22
36
28
28
6.0
3.5
3.4
6.5
4.0
M6×0.75
12
10.0
AIRW6
AIRW
S45C
SS400
fahei
6
6
20
7
13
22.5
22
35
28
28
6.0
3.5
2.9
5.5
3.5
M6×0.75
12
0.0
AIRW8S
AIRW
S45C
SS400
fahei
8S
8
23
9
14
26.0
28
43
35
35
7.0
4.0
3.4
6.5
4.0
M8×1.0
14
10.0
AIRW8
AIRW
S45C
SS400
fahei
8
8
23
9
14
26.0
28
43
35
35
7.0
4.0
3.4
6.5
4.0
M8×1.0
14
11.5
AIRW10S
AIRW
S45C
SS400
fahei
10S
10
29
13
16
29.5
34
52
42
42
5.5
5.0
4.5
8.0
6.0
M10×1.0
17
12.0
AIRW10
AIRW
S45C
SS400
fahei
10
10
29
13
16
29.5
34
52
42
42
5.5
5.0
4.5
8.0
6.0
M10×1.0
17
14.0
AIRW12
AIRW
S45C
SS400
fahei
12
12
29
13
16
29.5
36
54
44
44
5.5
5.0
4.5
8.0
6.0
M12×1.0
19
15.0
AIRW15
AIRW
S45C
SS400
fahei
15
15
32
15
17
38.0
40
63
50
52
12.0
6.0
5.5
9.5
6.0
M15×1.0
22
20.0
AIRW20
AIRW
S45C
SS400
fahei
20
20
52
22
30
52.0
57
85
70
68
10.0
10.0
6.6
11.0
10.0
M20×1.0
30
25.0
AIRW25
AIRW
S45C
SS400
fahei
25
25
57
27
30
59.0
63
98
80
79
12.0
10.0
9.0
15.0
13.0
M25×1.5
35
31.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청