ABSFB,ABSF,ABSSF,ABAF,ABCLLY,ABSKB,ABSK,ABSSK,ABAK,ABCMLY,ABSHB,ABSH,ABSSH,ABAH,ABCNLY,ABSFBT,ABSFT,ABSSFT,ABCOCH,ABCPCN,ABCQS,ABSHBT,ABSHT,ABSSHT - zhi jia xing biao zhun xing·an zhuang kon tong xing·an zhuang kon luo kon xing
SRD-FA
SRD-FA
b
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/b/dxzzz95.prj},{NB=ABSH3},{CODE=ABSH},{TYPE1=luo},{TYPE=liang mian},{MAT=S45C},{SUR=wu dian jie du nie},{D=3},{DM=},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220010.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE1
type
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
texture
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
H7
Tolerance level
ⁿ/ₐ
N
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
ℓ
[mm]
LL1
ℓ1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MD
[mm]
P
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
P1
[mm]
DD
d1
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
ABSFB3
ABSFB
luo
yuan
S45C
fa hei
+0.010/0
2.5
10
0
8
22
3.0
7
0
M3
3
15
16
8
0
15
3.5
-
ABSF3
ABSF
luo
yuan
S45C
wu dain jie du nie
+0.010/0
2.5
10
0
8
22
3.0
7
0
M3
3
15
16
8
0
15
3.5
-
ABSSF3
ABSSF
luo
yuan
SUS304
-
+0.010/0
2.5
10
0
8
22
3.0
7
0
M3
3
15
16
8
0
15
3.5
-
ABAF3
ABAF
luo
yuan
lv he jin
ben se yang ji yang hua c...
+0.010/0
2.5
10
0
8
22
3.0
7
0
M3
3
15
16
8
0
15
3.5
-
ABCLLY3
ABCLLY
luo
yuan
lv he jin
hei se yang ji yang hua c...
+0.010/0
2.5
10
0
8
22
3.0
7
0
M3
3
15
16
8
0
15
3.5
-
ABSKB3
ABSKB
luo
fang
S45C
fa hei
+0.010/0
2.5
10
0
8
22
3.0
7
0
M3
3
15
16
8
0
15
3.5
-
ABSK3
ABSK
luo
fang
S45C
wu dian jie du nie
+0.010/0
2.5
10
0
8
22
3.0
7
0
M3
3
15
16
8
0
15
3.5
-
ABSSK3
ABSSK
luo
fang
SUS304
-
+0.010/0
2.5
10
0
8
22
3.0
7
0
M3
3
15
16
8
0
15
3.5
-
ABAK3
ABAK
luo
fang
lv he jin
ben se yang ji yang hua c...
+0.010/0
2.5
10
0
8
22
3.0
7
0
M3
3
15
16
8
0
15
3.5
-
ABCMLY3
ABCMLY
luo
fang
lv he jin
hei se yang ji yang hua c...
+0.010/0
2.5
10
0
8
22
3.0
7
0
M3
3
15
16
8
0
15
3.5
-
ABSHB3
ABSHB
luo
liang mian
S45C
fa hei
+0.010/0
2.5
10
0
8
22
3.0
7
0
M3
3
15
16
8
0
15
3.5
-
ABSH3
ABSH
luo
liang mian
S45C
wu dian jie du nie
+0.010/0
2.5
10
0
8
22
3.0
7
0
M3
3
15
16
8
0
15
3.5
-
ABSSH3
ABSSH
luo
liang mian
SUS304
-
+0.010/0
2.5
10
0
8
22
3.0
7
0
M3
3
15
16
8
0
15
3.5
-
ABAH3
ABAH
luo
liang mian
lv he jin
ben se yang ji yang hua c...
+0.010/0
2.5
10
0
8
22
3.0
7
0
M3
3
15
16
8
0
15
3.5
-
ABCNLY3
ABCNLY
luo
liang mian
lv he jin
hei se yang ji yang hua c...
+0.010/0
2.5
10
0
8
22
3.0
7
0
M3
3
15
16
8
0
15
3.5
-
ABSFBT8M
ABSFBT
an
yuan
S45C
fa hei
+0.015/0
2.0
16
0
12
28
5.0
10
0
M4
4
20
22
16
0
20
4.5
M4
ABSFT8M
ABSFT
an
yuan
S45C
wu dian jie du nie
+0.015/0
2.0
16
0
12
28
5.0
10
0
M4
4
20
22
16
0
20
4.5
M4
ABSSFT8M
ABSSFT
an
yuan
SUS304
-
+0.015/0
2.0
16
0
12
28
5.0
10
0
M4
4
20
22
16
0
20
4.5
M4
ABCOCH8M
ABCOCH
an
fang
S45C
fa hei
+0.015/0
2.0
16
0
12
28
5.0
10
0
M4
4
20
22
16
0
20
4.5
M4
ABCPCN8M
ABCPCN
an
fang
S45C
wu dian jie du nie
+0.015/0
2.0
16
0
12
28
5.0
10
0
M4
4
20
22
16
0
20
4.5
M4
ABCQS8M
ABCQS
an
fang
SUS304
-
+0.015/0
2.0
16
0
12
28
5.0
10
0
M4
4
20
22
16
0
20
4.5
M4
ABSHBT8M
ABSHBT
an
liang mian
S45C
fa hei
+0.015/0
2.0
16
0
12
28
5.0
10
0
M4
4
20
22
16
0
20
4.5
M4
ABSHT8M
ABSHT
an
liang mian
S45C
wu dian jie du nie
+0.015/0
2.0
16
0
12
28
5.0
10
0
M4
4
20
22
16
0
20
4.5
M4
ABSSHT8M
ABSSHT
an
liang mian
SUS304
-
+0.015/0
2.0
16
0
12
28
5.0
10
0
M4
4
20
22
16
0
20
4.5
M4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청