ABSFBNG,ABSFNG,ABSHBNG,ABSHNG - zhi jia xing dai jian cao xing
SRD-FA
SRD-FA
b
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/b/dxzzz105-2.prj},{NB=ABSFNG12},{CODE=ABSFNG},{TYPE=yuan},{MAT=S45C},{SUR=wu dian jie du nie},{D=12},{ZJG=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
H7
Tolerance level
ⁿ/ₐ
N
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
ℓ
[mm]
M
ⁿ/ₐ
M1
[mm]
P
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD1
d1
[mm]
B
b
[mm]
BH7
B tolerance
ⁿ/ₐ
T1
t
[mm]
T1H7
T tolerance
ⁿ/ₐ
ABSFBNG12
ABSFBNG
yuan
S45C
fa hei
+0.018/0
5.0
24
22
40
6
15
M4
4
32
25
28
16
4.5
4
±0.015
1.8
+0.1/0
ABSFNG12
ABSFNG
yuan
S45C
wu dian jie du nie
+0.018/0
5.0
24
22
40
6
15
M4
4
32
25
28
16
4.5
4
±0.015
1.8
+0.1/0
ABSHBNG12
ABSHBNG
liang mian
S45C
fa hei
+0.018/0
5.0
24
22
40
6
15
M4
4
32
25
28
16
4.5
4
±0.015
1.8
+0.1/0
ABSHNG12
ABSHNG
liang mian
S45C
wu dian jie du nie
+0.018/0
5.0
24
22
40
6
15
M4
4
32
25
28
16
4.5
4
±0.015
1.8
+0.1/0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청