ABSIFB,ABSIF,ABSSIF,ABKIKB,ABKIK,ABKKIK,ABSIHB,ABSIH,ABSSIH - zhi jia xing biao zhun qian ru xing
SRD-FA
SRD-FA
b
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/b/dxzzz102-1.prj},{NB=ABKIKB6},{CODE=ABKIKB},{TYPE=fang},{MAT=S45C},{SUR=fa hei},{D=6},{ZJG=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
H7
Tolerance level
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
N
[mm]
T
[mm]
LL
ℓ
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD
d1
[mm]
K
[mm]
M
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
ML
ⁿ/ₐ
ABSIFB6
ABSIFB
yuan
S45C
fa hei
+0.012/0
12
28
3.0
3.5
11
15
20
12
20
0
3.5
22
M3
6
M3×6
ABSIF6
ABSIF
yuan
S45C
wu dian jie du nie
+0.012/0
12
28
3.0
3.5
11
15
20
12
20
0
3.5
22
M3
6
M3×6
ABSSIF6
ABSSIF
yuan
SUS304
-
+0.012/0
12
28
3.0
3.5
11
15
20
12
20
0
3.5
22
M3
6
M3×6
ABKIKB6
ABKIKB
fang
S45C
fa hei
+0.012/0
12
28
3.0
3.5
11
15
20
12
20
0
3.5
22
M3
6
M3×6
ABKIK6
ABKIK
fang
S45C
wu dian jie du nie
+0.012/0
12
28
3.0
3.5
11
15
20
12
20
0
3.5
22
M3
6
M3×6
ABKKIK6
ABKKIK
fang
SUS304
-
+0.012/0
12
28
3.0
3.5
11
15
20
12
20
0
3.5
22
M3
6
M3×6
ABSIHB6
ABSIHB
liang mian
S45C
fa hei
+0.012/0
12
28
3.0
3.5
11
15
20
12
20
0
3.5
22
M3
6
M3×6
ABSIH6
ABSIH
liang mian
S45C
wu dian jie du nie
+0.012/0
12
28
3.0
3.5
11
15
20
12
20
0
3.5
22
M3
6
M3×6
ABSSIH6
ABSSIH
liang mian
SUS304
-
+0.012/0
12
28
3.0
3.5
11
15
20
12
20
0
3.5
22
M3
6
M3×6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청