Typ 1.2-705 - Pre-welded bead with lapped flange DIN 2641 / EN 1092-1 Typ 33+02 PN 6
Springmann
Stainless steel hoses
Fittings for stainless steel hoses
Flange connection
Powered by
CAD모델 선택
{springmann/edelstahlwellschlauchleitungen/armaturen_fuer_ringwellschlaeuche_aus_edelstahl/flanschverbindungen/705.prj},{NB=1.2-7050-DN100},{CNSMAT=0},{DN=100},{B2=120},{C1=18},{D=210},{D1=148},{E=6},{F1=2},{K=170},{L=18},{AN=4},{VERS=PN6},{INFO=Datenblatt}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CNSORDERNO
주문번호
ⁿ/ₐ
TEMP
Permissible working temperature
[°C]
DN
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
B2
Drill-diameter
[mm]
C1
Flange thickness
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
D1
Diameter of the collar
[mm]
E
Chamfer
[mm]
F1
Thickness of the collar
[mm]
K
Hole circle
[mm]
L
Clearance hole
[mm]
1.2-7050-DN10
1.2-7050
480
10
21
12
75
35
3
2
50
11
1.2-7050-DN15
1.2-7050
480
15
25
12
80
40
3
2
55
11
1.2-7050-DN20
1.2-7050
480
20
31
14
90
50
4
2
65
11
1.2-7050-DN25
1.2-7050
480
25
38
14
100
60
4
2
75
11
1.2-7050-DN32
1.2-7050
480
32
46
16
120
70
5
2
90
14
1.2-7050-DN40
1.2-7050
480
40
53
16
130
80
5
2
100
14
1.2-7050-DN50
1.2-7050
480
50
65
16
140
90
5
2
110
14
1.2-7050-DN65
1.2-7050
480
65
81
16
160
110
6
2
130
14
1.2-7050-DN80
1.2-7050
480
80
94
18
190
128
6
2
150
18
1.2-7050-DN100
1.2-7050
480
100
120
18
210
148
6
2
170
18
1.2-7050-DN125
1.2-7050
480
125
145
20
240
178
6
2
200
18
1.2-7050-DN150
1.2-7050
480
150
174
20
265
202
6
2
225
18
1.2-7050-DN200
1.2-7050
480
200
226
22
320
258
6
2
280
18
1.2-7050-DN250
1.2-7050
480
250
281
24
375
312
8
2
335
18
1.2-7050-DN300
1.2-7050
480
300
333
24
440
365
8
2
395
22
1.2-7050-DN350
1.2-7050
480
350
365
26
490
415
8
2
445
22
1.2-7050-DN400
1.2-7050
480
400
416
28
540
465
8
2
495
22
1.2-7050-DN450
1.2-7050
480
450
467
30
595
520
8
2
550
22
1.2-7050-DN500
1.2-7050
480
500
519
30
645
570
8
2
600
22
1.2-7050-DN600
1.2-7050
480
600
622
32
755
670
8
2
705
26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청