카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
TankJet® 16 - 노즐 미터법
Spraying Systems
미터법 단위
탱크 세척 노즐
45' (13.7M)까지 용
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_45/16_nozzle_m.prj},{NB=TJ16B-H (180-degrees up, BSPT)_m},{PN=TJ16B-H (180-degrees up, BSPT)},{USM=Metric},{TSR=FOR TANKS UP TO 45’ (13.7m)},{GR=TankJet® 16 Nozzle},{STPFN=TJ16.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Tankjet\\Fluid-Driven Turbine\\},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\TJ16},{IC=1-1/2\" BSPT (F)},{MAXTD=7.2},{SC=180° up},{MINTO=76},{MAT=316 stainless steel and PTFE},{OP=Fluid-driven turbine},{OPR=3.4 to 13.8},{FRR=136 to 288},{MAXTEMP=121},{RSM=20},{MFP=840}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
ⁿ/ₐ
MAXTD
최대 권장 탱크 직경
[m]
SC
스프레이 적용 범위
ⁿ/ₐ
MINTO
Minimum Tank Opening
[mm]
MAT
자료
ⁿ/ₐ
OP
동작 원리
ⁿ/ₐ
OPR
작동 압력 범위
[bar]
FRR
Flow Rate Range
[lpm]
MAXTEMP
최대 온도
[°C]
RSM
추천 스트레나 메쉬
ⁿ/ₐ
MFP
최대 자유 항로
[micron]
TJ16B-C (360-degrees, BSP...
TJ16B-C (360º 각도, BSPT)
1-1/2" BSPT (F)
7.2
360°
76
316 스테인리스 스틸 및 PTFE
유체-구동식 터빈
3.4 to 13.8
136 to 288
121
20
840
TJ16B-D (270-degrees down...
TJ16B-D (270º 각도 하향, BSPT...
1-1/2" BSPT (F)
7.2
270° 하향
76
316 스테인리스 스틸 및 PTFE
유체-구동식 터빈
3.4 to 13.8
136 to 288
121
20
840
TJ16B-G (180-degrees down...
TJ16B-G (180º 각도 하향, BSPT...
1-1/2" BSPT (F)
7.2
180° 하향
76
316 스테인리스 스틸 및 PTFE
유체-구동식 터빈
3.4 to 13.8
136 to 288
121
20
840
TJ16B-H (180-degrees up, ...
TJ16B-H (180º 각도 상향, BSPT...
1-1/2" BSPT (F)
7.2
180° 상향
76
316 스테인리스 스틸 및 PTFE
유체-구동식 터빈
3.4 to 13.8
136 to 288
121
20
840
TJ16-C (Sanitary, 360-deg...
TJ16-C (새니터리(위생), 360º 각도...
새니터리(위생)
7.2
360°
76
316 스테인리스 스틸 및 PTFE
유체-구동식 터빈
3.4 to 13.8
136 to 288
121
20
840
TJ16-D (Sanitary, 270-deg...
TJ16-D (새니터리(위생), 270º 각도...
새니터리(위생)
7.2
270° 하향
76
316 스테인리스 스틸 및 PTFE
유체-구동식 터빈
3.4 to 13.8
136 to 288
121
20
840
TJ16-G (Sanitary, 180-deg...
TJ16-G (새니터리(위생), 180º 각도...
새니터리(위생)
7.2
180° 하향
76
316 스테인리스 스틸 및 PTFE
유체-구동식 터빈
3.4 to 13.8
136 to 288
121
20
840
TJ16-H (Sanitary, 180-deg...
TJ16-H (새니터리(위생), 180º 각도...
새니터리(위생)
7.2
180° 상향
76
316 스테인리스 스틸 및 PTFE
유체-구동식 터빈
3.4 to 13.8
136 to 288
121
20
840
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청