카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
D26553 - 둥근 테두리 부채꼴 스프레이 팁, 자가 배열 0°
Spraying Systems
미터법 단위
부채꼴 스프레이 노즐
UniJet® 부채꼴 스프레이 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/flat_spray_nozzles/unijet_flat_spray_nozzles/d26553.prj},{NB=D26553-9040E},{TYP=D26553},{DG=40},{SPRW=90},{MAT=},{D1=14.8},{H1=15},{D2=12},{H2=5},{W1=0},{INFO=INFO PDF},{INFO2=DS25374_GB.pdf},{Q1=15.790},{Q2=20.385},{Q3=28.829},{Q4=35.308},{Q5=40.770}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
DG
Nozzle size
ⁿ/ₐ
SPRW
스프레이 각도
[°]
D1
Diameter
[mm]
H1
Height
[mm]
D2
Diameter
[mm]
H2
Height
[mm]
Q1
유량 @ 3 bar
[l/min]
Q2
유량 @ 5 bar
[l/min]
Q3
유량 @ 10 bar
[l/min]
Q4
유량 @ 15 bar
[l/min]
Q5
유량 @ 20 bar
[l/min]
D26553-9005E
D26553-9005E
05
90
14.8
15
12
5
1.974
2.548
3.604
4.414
5.096
D26553-9006E
D26553-9006E
06
90
14.8
15
12
5
2.369
3.058
4.324
5.296
6.116
D26553-9008E
D26553-9008E
08
90
14.8
15
12
5
3.158
4.077
5.766
7.062
8.154
D26553-9010E
D26553-9010E
10
90
14.8
15
12
5
3.948
5.096
7.207
8.827
10.193
D26553-9012E
D26553-9012E
12
90
14.8
15
12
5
4.737
6.116
8.649
10.592
12.231
D26553-9015E
D26553-9015E
15
90
14.8
15
12
5
5.921
7.644
10.811
13.241
15.289
D26553-9020E
D26553-9020E
20
90
14.8
15
12
5
7.895
10.193
14.414
17.654
20.385
D26553-9025E
D26553-9025E
25
90
14.8
15
12
5
9.869
12.741
18.018
22.068
25.481
D26553-9030E
D26553-9030E
30
90
14.8
15
12
5
11.843
15.289
21.622
26.481
30.578
D26553-9040E
D26553-9040E
40
90
14.8
15
12
5
15.790
20.385
28.829
35.308
40.770
D26553-9050E
D26553-9050E
50
90
14.8
15
12
5
19.738
25.481
36.036
44.135
50.963
D26553-12006E
D26553-12006E
06
120
14.8
15
12
5
2.369
3.058
4.324
5.296
6.116
D26553-12008E
D26553-12008E
08
120
14.8
15
12
5
3.158
4.077
5.766
7.062
8.154
D26553-12010E
D26553-12010E
10
120
14.8
15
12
5
3.948
5.100
7.207
8.827
10.193
D26553-12012E
D26553-12012E
12
120
14.8
15
12
5
4.737
6.116
8.649
10.592
12.231
D26553-12015E
D26553-12015E
15
120
14.8
15
12
5
5.921
7.644
10.811
13.241
15.289
D26553-12020E
D26553-12020E
20
120
14.8
15
12
5
7.895
10.193
14.414
17.654
20.385
D26553-12025E
D26553-12025E
25
120
14.8
15
12
5
9.869
12.741
18.018
22.068
25.481
D26553-12030E
D26553-12030E
30
120
14.8
15
12
5
11.843
15.289
21.622
26.481
30.578
D26553-12040E
D26553-12040E
40
120
14.8
15
12
5
15.790
20.385
28.829
35.308
40.770
D26553-12050E
D26553-12050E
50
120
14.8
15
12
5
19.738
25.481
36.036
44.135
50.963
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청