카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
D25374 - 둥근 테두리 부채꼴 스프레이 팁, 자가 배열 5°
Spraying Systems
미터법 단위
부채꼴 스프레이 노즐
UniJet® 부채꼴 스프레이 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/flat_spray_nozzles/unijet_flat_spray_nozzles/d25374.prj},{NB=D25374-9040E},{TYP=D25374},{DG=40},{SPRW=90},{MAT=},{D1=14.8},{H1=15},{D2=12},{H2=5},{W1=5},{INFO=INFO PDF},{INFO2=DS25374_GB.pdf},{Q1=15.8},{Q2=20.4},{Q3=28.8},{Q4=35.3},{Q5=40.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
DG
Nozzle size
ⁿ/ₐ
SPRW
스프레이 각도
[°]
D1
Diameter
[mm]
H1
Height
[mm]
D2
Diameter
[mm]
H2
Height
[mm]
W1
Angle
[°]
Q1
유량 @ 3 bar
[l/min]
Q2
유량 @ 5 bar
[l/min]
Q3
유량 @ 10 bar
[l/min]
Q4
유량 @ 15 bar
[l/min]
Q5
유량 @ 20 bar
[l/min]
D25374-9005E
D25374-9005E
05
90
14.8
15
12
5
5
2.0
2.5
3.6
4.4
5.1
D25374-9006E
D25374-9006E
06
90
14.8
15
12
5
5
2.4
3.1
4.3
5.3
6.1
D25374-9008E
D25374-9008E
08
90
14.8
15
12
5
5
3.2
4.1
5.8
7.1
8.2
D25374-9010E
D25374-9010E
10
90
14.8
15
12
5
5
3.9
5.1
7.2
8.8
10.2
D25374-9012E
D25374-9012E
12
90
14.8
15
12
5
5
4.7
6.1
8.6
10.6
12.2
D25374-9015E
D25374-9015E
15
90
14.8
15
12
5
5
5.9
7.6
10.8
13.2
15.3
D25374-9020E
D25374-9020E
20
90
14.8
15
12
5
5
7.9
10.2
14.4
17.7
20.4
D25374-9025E
D25374-9025E
25
90
14.8
15
12
5
5
9.9
12.7
18.0
22.1
25.5
D25374-9030E
D25374-9030E
30
90
14.8
15
12
5
5
11.8
15.3
21.6
26.5
30.6
D25374-9040E
D25374-9040E
40
90
14.8
15
12
5
5
15.8
20.4
28.8
35.3
40.8
D25374-9050E
D25374-9050E
50
90
14.8
15
12
5
5
19.7
25.5
36.0
44.1
51.0
D25374-12006E
D25374-12006E
06
120
14.8
15
12
5
5
2.4
3.1
4.3
5.3
6.1
D25374-12008E
D25374-12008E
08
120
14.8
15
12
5
5
3.2
4.1
5.8
7.1
8.2
D25374-12010E
D25374-12010E
10
120
14.8
15
12
5
5
3.9
5.1
7.2
8.8
10.2
D25374-12012E
D25374-12012E
12
120
14.8
15
12
5
5
4.7
6.1
8.6
10.6
12.2
D25374-12015E
D25374-12015E
15
120
14.8
15
12
5
5
5.9
7.6
10.8
13.2
15.3
D25374-12020E
D25374-12020E
20
120
14.8
15
12
5
5
7.9
10.2
14.4
17.7
20.4
D25374-12025E
D25374-12025E
25
120
14.8
15
12
5
5
9.9
12.7
18.0
22.1
25.5
D25374-12030E
D25374-12030E
30
120
14.8
15
12
5
5
11.8
15.3
21.6
26.5
30.6
D25374-12040E
D25374-12040E
40
120
14.8
15
12
5
5
15.8
20.4
28.8
35.3
40.8
D25374-12050E
D25374-12050E
50
120
14.8
15
12
5
5
19.7
25.5
36.0
44.1
51.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청