카탈로그: Speedyblock
생성됨: 18.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Speedyblock
ASLX - Stainless Steel Push Only with Safety Lever
Speedyblock
Straight-line action series
Powered by
CAD모델 선택
{speedyblock/ad_asta_di_spinta/aslx_asmtab.prj},{NB=85/ASLX(0)},{CODICE=AS389},{MODELLO=85/ASLX},{FAM=Toggle clamps},{SER=Straight-line action},{USE=Infotext},{VER=2},{MOD=85},{ESECUZIONE=Acciaio inox},{ANGOLO=0},{A=98},{B=46},{C=12.7},{D=31.5},{E=38},{F=12},{G=24},{H=24},{L=8},{M=M5},{N=10},{O=8},{P=2.0},{Q=4.3},{R=22.5},{S=16},{T=112},{X=15},{FH=400},{GR=146},{PPATH=asx_aslx_ver_2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
MODELLO
Description
ⁿ/ₐ
FAM
Family
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
ESECUZIONE
Material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
X
*
[mm]
FH
Fh
[daN]
GR
gr
[g]
85/ASLX
AS389
85/ASLX
Toggle clamps
Straight-line action
Stainless steel
98
46
12.7
31.5
38
12
24
24
8
M5
10
8
2.0
4.3
22.5
16
112
15
400
146
125/ASLX
AS391
125/ASLX
Toggle clamps
Straight-line action
Stainless steel
126
62
17.0
41.0
48
18
30
34
12
M6
12
10
2.5
5.5
30.0
22
165
19
520
352
305/ASLX
AS393
305/ASLX
Toggle clamps
Straight-line action
Stainless steel
158
74
20.0
53.0
58
18
34
50
14
M8
16
12
3.0
6.5
36.0
24
197
25
675
620
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청