카탈로그: Speedyblock
생성됨: 18.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Speedyblock
Form T-TF - Latch series (Light Performance)
Speedyblock
Latch series
Powered by
CAD모델 선택
{speedyblock/a_tirante/t_tf_asmtab.prj},{NB=300/T0},{CODICE=AL300},{MODELLO=300/T},{FAM=Toggle clamps},{SER=Latch},{USE=TTF application},{VERS=1},{ANGOLO=0},{ROT=4},{A=226},{AX=226.0},{B=49},{BX=49.0},{C=35},{D=43},{E=60},{F=48},{G=45},{H=32},{L=21},{M=10},{N=18},{O=104},{Q=8.3},{R=-},{S=3},{T=-},{FH=300},{GR=460},{ANGOLOX=[0:169]},{PPATH=serie_a_tirante/t_tf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
MODELLO
Description
ⁿ/ₐ
FAM
Family
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
USE
Characteristics and applications
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
FH
[daN]
GR
[g]
200/T
AL200
200/T
Toggle clamps
Latch
Form T is supplied with a...
203
49
37
43
45
35
32
19
18
10
16
100
6.5
-
3
-
200
300
200/TF
AL205
200/TF
Toggle clamps
Latch
Form T is supplied with a...
250
49
29
85 ÷105
45
35
32
19
-
-
16
100
6.5
5
3
M8
200
380
300/T
AL300
300/T
Toggle clamps
Latch
Form T is supplied with a...
226
49
35
43
60
48
45
32
21
10
18
104
8.3
-
3
-
300
460
300/TF
AL305
300/TF
Toggle clamps
Latch
Form T is supplied with a...
305
49
25
90 ÷120
60
48
45
32
-
-
18
104
8.3
6
3
M10
300
560
400/T
AL400
400/T
Toggle clamps
Latch
Form T is supplied with a...
278
60.5
43
45.5
84
54
60.5
28.5
26
14
25
160
10.5
-
5
-
400
1000
400/TF
AL405
400/TF
Toggle clamps
Latch
Form T is supplied with a...
343
60.5
30
105÷135
84
54
60.5
28.5
26
-
25
160
10.5
7
5
M12
400
1200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청