카탈로그: Speedyblock
생성됨: 18.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Speedyblock
Form T3L light - Double rod series (Light performance)
Speedyblock
Latch series
Powered by
CAD모델 선택
{speedyblock/a_tirante/t3l_asmtab.prj},{NB=700/T3L098},{CODICE=AL644},{MODELLO=700/T3L},{FAM=Toggle clamps},{SER=Latch},{USE=T3L application},{ESECUZIONE=-},{ANGOLO=0},{DX=98.0},{D1=98.0},{D2=122.0},{A=147},{B=66},{C=13},{D=98÷122},{E=54},{F=48.5},{G=36.5},{H=27.0},{I=32},{L=52},{M=26},{N=23},{O=3.5},{Q=8.5},{T=M8},{S=50÷62},{FH=750},{GR=680},{PPATH=../../speedyblock/a_tirante/serie_a_tirante/t3l_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
MODELLO
Description
ⁿ/ₐ
FAM
Family
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
USE
Characteristics and applications
ⁿ/ₐ
ESECUZIONE
Material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
Q
[mm]
T
ⁿ/ₐ
S
[mm]
FH
[daN]
GR
[g]
160/T3L
AL636
160/T3L
Toggle clamps
Latch
The tool comes with a dou...
-
68
37
5
49,5÷58
35
25.5
22.0
14.3
13
26
14
10
2.0
4.3
M4
22÷29
160
100
320/T3L
AL640
320/T3L
Toggle clamps
Latch
The tool comes with a dou...
-
106
53
8
75÷95
44
37.0
25.5
20.5
19
36
22
15
3.0
6.5
M6
39÷49
320
320
700/T3L
AL644
700/T3L
Toggle clamps
Latch
The tool comes with a dou...
-
147
66
13
98÷122
54
48.5
36.5
27.0
32
52
26
23
3.5
8.5
M8
50÷62
750
680
160/T3LX
AS654
160/T3LX
Toggle clamps
Latch
The tool comes with a dou...
Stainless steel
68
37
5
49,5÷58
35
25.5
22.0
14.3
13
29
14
10
2.0
4.3
M4
22÷29
160
100
320/T3LX
AS658
320/T3LX
Toggle clamps
Latch
The tool comes with a dou...
Stainless steel
106
53
8
75÷95
44
37.0
25.5
20.5
19
36
22
15
3.0
6.5
M6
39÷49
320
320
700/T3LX
AS662
700/T3LX
Toggle clamps
Latch
The tool comes with a dou...
Stainless steel
147
66
13
98÷122
54
48.5
36.5
27.0
32
52
26
23
3.5
8.5
M8
50÷62
750
680
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청