VL Ø 10 - Extra light load
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series VL
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/vl/vl_10.prj},{NB=VL10-044(0)},{CODE=VL10-044},{DH=10.0},{DD=5.0},{LO=44},{RG=4.8},{SX=0.0},{S1=13.2},{F1=63},{S2=17.6},{F2=84},{S3=19.8},{F3=95},{SN=22.0},{FN=106},{SB=23.2},{BXH=1.65 x 1.0},{DE=9.3},{RG1=4.800},{DE1=9.300},{DDNUM=5.000},{B=1.650},{H=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[mm]
FX
Force
[N]
LX
Force
[N]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Medium-low lasting deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
VL10-025
VL10-025
10.0
5.0
25
8.5
0.000
25.000
7.5
64
10.0
85
11.25
96
12.5
106
14.1
1.65 x 1.0
VL10-032
VL10-032
10.0
5.0
32
6.5
0.000
32.000
9.6
62
12.8
83
14.4
94
16.0
104
18.5
1.65 x 1.0
VL10-038
VL10-038
10.0
5.0
38
5.5
0.000
38.000
11.4
63
15.2
84
17.1
94
19.0
105
22.5
1.65 x 1.0
VL10-044
VL10-044
10.0
5.0
44
4.8
0.000
44.000
13.2
63
17.6
84
19.8
95
22.0
106
23.2
1.65 x 1.0
VL10-051
VL10-051
10.0
5.0
51
4.2
0.000
51.000
15.3
64
20.4
86
22.95
96
25.5
107
27.5
1.65 x 1.0
VL10-064
VL10-064
10.0
5.0
64
3.3
0.000
64.000
19.2
63
25.6
84
32.0
95
32.0
106
34.0
1.65 x 1.0
VL10-076
VL10-076
10.0
5.0
76
2.7
0.000
76.000
22.8
62
30.4
82
38.0
92
38.0
103
40.4
1.65 x 1.0
VL10-305
VL10-305
10.0
5.0
305
0.65
0.000
305.000
91.5
59
122.0
79
152.5
89
152.5
99
172.7
1.65 x 1.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청