RS 6600 - Minimum height, maximum force + SKUDO
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RS
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/rs/rs_6600_asmtab.prj},{NB=RS6600-035-B-N--(0)},{CU=35},{L=144},{LMIN=109},{RC=3},{D=120},{RD=75},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=533.0},{S=44.18},{MAXSPEED=1.8},{W=5.93},{A=75},{E=112},{L3=22.5},{G=80},{CH=0.8},{FB=140},{FBA=140},{FS2=140},{FS2A=140},{FCA=175},{FCQA=130},{FSA=220},{H=53},{ED=1.000},{V2=0.53258},{S2=44.17865},{P2=150},{OSM=8},{SPM=55},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=RS6600-035-B-N},{CODENIT=KS66-35.3-C},{FISX='-','-','rs_unfixed.jpg','FB120','FB 120','rs_fb2.jpg','FBA120','FBA 120','rs_fba2.jpg','FBB120','FBB 120','rs_fbb2.jpg','FS2120','FS2 120','rs_fs22.jpg','FS2A120','FS2A 120','rs_fs2a2.jpg','FT120','FT 120','rs_ft2.jpg','FTP120','FTP 120','rs_ftp2.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
RS6600-013-B
RS6600-013-B
13
100
87
3
120
75
150
20
6630
8547
9724
298.0
44.18
1.8
5.06
100
0
80
RS6600-016-B
RS6600-016-B
16
106
90
3
120
75
150
20
6630
8826
10148
330.0
44.18
1.8
5.17
80
0
80
RS6600-022-B
RS6600-022-B
22
118
96
3
120
75
150
20
6630
9282
10850
394.0
44.18
1.8
5.42
60
0
80
RS6600-029-B
RS6600-029-B
29
132
103
3
120
75
150
20
6630
9690
11488
469.0
44.18
1.8
5.69
60
0
80
RS6600-035-B
RS6600-035-B
35
144
109
3
120
75
150
20
6630
9967
11925
533.0
44.18
1.8
5.93
55
0
80
RS6600-047-B
RS6600-047-B
47
168
121
3
120
75
150
20
6630
10385
12593
660.0
44.18
1.8
6.40
45
0
80
RS6600-060-B
RS6600-060-B
60
194
134
3
120
75
150
20
6630
10707
13115
799.0
44.18
1.8
6.90
40
0
80
RS6600-072-B
RS6600-072-B
72
218
146
3
120
75
150
20
6630
10930
13479
927.0
44.18
1.8
7.40
30
0
80
RS6600-077-B
RS6600-077-B
77
228
151
3
120
75
150
20
6630
11007
13606
980.0
44.18
1.8
7.60
30
0
80
RS6600-097-B
RS6600-097-B
97
268
171
3
120
75
150
20
6630
11255
14013
1193.0
44.18
1.8
8.40
25
0
80
RS6600-122-B
RS6600-122-B
122
318
196
3
120
75
150
20
6630
11471
14371
1459.0
44.18
1.8
9.40
20
0
80
RS6600-013-B-N
RS6600-013-B-N
13
100
87
3
120
75
0
20
0
0
0
298.0
44.18
1.8
5.06
100
0
80
RS6600-016-B-N
RS6600-016-B-N
16
106
90
3
120
75
0
20
0
0
0
330.0
44.18
1.8
5.17
80
0
80
RS6600-022-B-N
RS6600-022-B-N
22
118
96
3
120
75
0
20
0
0
0
394.0
44.18
1.8
5.42
60
0
80
RS6600-029-B-N
RS6600-029-B-N
29
132
103
3
120
75
0
20
0
0
0
469.0
44.18
1.8
5.69
60
0
80
RS6600-035-B-N
RS6600-035-B-N
35
144
109
3
120
75
0
20
0
0
0
533.0
44.18
1.8
5.93
55
0
80
RS6600-047-B-N
RS6600-047-B-N
47
168
121
3
120
75
0
20
0
0
0
660.0
44.18
1.8
6.40
45
0
80
RS6600-060-B-N
RS6600-060-B-N
60
194
134
3
120
75
0
20
0
0
0
799.0
44.18
1.8
6.90
40
0
80
RS6600-072-B-N
RS6600-072-B-N
72
218
146
3
120
75
0
20
0
0
0
927.0
44.18
1.8
7.40
30
0
80
RS6600-077-B-N
RS6600-077-B-N
77
228
151
3
120
75
0
20
0
0
0
980.0
44.18
1.8
7.60
30
0
80
RS6600-097-B-N
RS6600-097-B-N
97
268
171
3
120
75
0
20
0
0
0
1193.0
44.18
1.8
8.40
25
0
80
RS6600-122-B-N
RS6600-122-B-N
122
318
196
3
120
75
0
20
0
0
0
1459.0
44.18
1.8
9.40
20
0
80
RS6600-013-B-E
RS6600-013-B-E
13
100
87
3
120
75
0
20
0
0
0
298.0
44.18
1.8
5.06
100
0
80
RS6600-016-B-E
RS6600-016-B-E
16
106
90
3
120
75
0
20
0
0
0
330.0
44.18
1.8
5.17
80
0
80
RS6600-022-B-E
RS6600-022-B-E
22
118
96
3
120
75
0
20
0
0
0
394.0
44.18
1.8
5.42
60
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청