NG 16x1.5 - Gas ejectors
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
NG
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/ng/ng_16_asmtab.prj},{NB=NG16x1.5-040-A-RD--(0)},{CODE=NG16x1.5-040-A-RD},{CODENIT=GN16x1.5-40.2-21},{CU=40},{L=140},{LMIN=100},{RC=1},{D=13.4},{RD=6.0},{P=75},{PMIN=10},{CX=0},{FIS=-},{F0=21},{F1I=1.39xF0},{F1P=1.67xF0},{S=0.28},{MAXSPEED=1.8},{SPM=90},{W=0.07},{FISX='-','-','DM16','DM 16'},{FISXNIT='-','-','DM16','1/049'},{SIZE=13.4},{PPATH=ng_asmtpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
SPM
Strokes/minute
[Cicli/minuto]
W
Weight
[kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
NG16x1.5-010-A-GR
NG16x1.5-010-A-GR
10
80
70
1
13.4
6.0
20
10
6
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
100
0.05
0
80
NG16x1.5-020-A-GR
NG16x1.5-020-A-GR
20
100
80
1
13.4
6.0
20
10
6
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
100
0.06
0
80
NG16x1.5-030-A-GR
NG16x1.5-030-A-GR
30
120
90
1
13.4
6.0
20
10
6
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
90
0.07
0
80
NG16x1.5-040-A-GR
NG16x1.5-040-A-GR
40
140
100
1
13.4
6.0
20
10
6
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
90
0.07
0
80
NG16x1.5-050-A-GR
NG16x1.5-050-A-GR
50
160
110
1
13.4
6.0
20
10
6
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
80
0.08
0
80
NG16x1.5-060-A-GR
NG16x1.5-060-A-GR
60
180
120
1
13.4
6.0
20
10
6
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
70
0.08
0
80
NG16x1.5-070-A-GR
NG16x1.5-070-A-GR
70
200
130
1
13.4
6.0
20
10
6
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
60
0.09
0
80
NG16x1.5-080-A-GR
NG16x1.5-080-A-GR
80
220
140
1
13.4
6.0
20
10
6
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
55
0.10
0
80
NG16x1.5-100-A-GR
NG16x1.5-100-A-GR
100
260
160
1
13.4
6.0
20
10
6
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
50
0.11
0
80
NG16x1.5-010-A-BU
NG16x1.5-010-A-BU
10
80
70
1
13.4
6.0
40
10
11
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
100
0.05
0
80
NG16x1.5-020-A-BU
NG16x1.5-020-A-BU
20
100
80
1
13.4
6.0
40
10
11
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
100
0.06
0
80
NG16x1.5-030-A-BU
NG16x1.5-030-A-BU
30
120
90
1
13.4
6.0
40
10
11
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
90
0.07
0
80
NG16x1.5-040-A-BU
NG16x1.5-040-A-BU
40
140
100
1
13.4
6.0
40
10
11
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
90
0.07
0
80
NG16x1.5-050-A-BU
NG16x1.5-050-A-BU
50
160
110
1
13.4
6.0
40
10
11
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
80
0.08
0
80
NG16x1.5-060-A-BU
NG16x1.5-060-A-BU
60
180
120
1
13.4
6.0
40
10
11
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
70
0.08
0
80
NG16x1.5-070-A-BU
NG16x1.5-070-A-BU
70
200
130
1
13.4
6.0
40
10
11
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
60
0.09
0
80
NG16x1.5-080-A-BU
NG16x1.5-080-A-BU
80
220
140
1
13.4
6.0
40
10
11
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
55
0.10
0
80
NG16x1.5-100-A-BU
NG16x1.5-100-A-BU
100
260
160
1
13.4
6.0
40
10
11
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
50
0.11
0
80
NG16x1.5-010-A-RD
NG16x1.5-010-A-RD
10
80
70
1
13.4
6.0
75
10
21
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
100
0.05
0
80
NG16x1.5-020-A-RD
NG16x1.5-020-A-RD
20
100
80
1
13.4
6.0
75
10
21
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
100
0.06
0
80
NG16x1.5-030-A-RD
NG16x1.5-030-A-RD
30
120
90
1
13.4
6.0
75
10
21
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
90
0.07
0
80
NG16x1.5-040-A-RD
NG16x1.5-040-A-RD
40
140
100
1
13.4
6.0
75
10
21
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
90
0.07
0
80
NG16x1.5-050-A-RD
NG16x1.5-050-A-RD
50
160
110
1
13.4
6.0
75
10
21
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
80
0.08
0
80
NG16x1.5-060-A-RD
NG16x1.5-060-A-RD
60
180
120
1
13.4
6.0
75
10
21
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
70
0.08
0
80
NG16x1.5-070-A-RD
NG16x1.5-070-A-RD
70
200
130
1
13.4
6.0
75
10
21
1.39xF0
1.67xF0
0.28
1.8
60
0.09
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청