ML 4700 - Maximum force, rod sealed
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
ML
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/ml_c/ml_4700_tab.prj},{NB=ML4700-038-D-N(0--)},{CU=38},{L=170},{LMIN=132},{RC=3},{D=75},{RD=56},{P=200},{PMIN=20},{F0=4925},{V=277.0},{S=24.63},{MAXSPEED=1.6},{VER=1.000},{FS2B=MIN},{FT=104.000},{FTP=134.000},{PRA=8.000},{COLL=1.000},{V2=0.27779},{S2=24.63009},{P2=200},{SPM=50},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=ML4700-038-D-N},{CODENIT=KM47-38.5-C},{F1I=8462},{F1P=9933},{W=2.75},{FX='-','-','mlcn_nofix.jpg','FB75','FB 75','mlcn_fb.jpg','FBA75','FBA 75','mlcn_fba.jpg','FS275','FS2 75','mlcn_fs2.jpg','FS2A75','FS2A 75','mlcn_fs2a.jpg','FSA75','FSA 75','mlcn_fsa.jpg','FSD75','FSD 75','mlcn_fsd.jpg','FT75','FT 75','mlcn_ft.jpg','FTP75','FTP 75','mlcn_ftp.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[mm]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
ML4700-015-D
ML4700-015-D
15
100
85
3
75
56
200
20
4925
6982
7878
158.0
24.63
1.6
1.72
70
0
80
ML4700-025-D
ML4700-025-D
25
120
95
3
75
56
200
20
4925
7883
9119
204.0
24.63
1.6
1.90
60
0
80
ML4700-038-D
ML4700-038-D
38
150
112
3
75
56
200
20
4925
8462
9933
277.0
24.63
1.6
2.17
50
0
80
ML4700-050-D
ML4700-050-D
50
180
130
3
75
56
200
20
4925
8683
10247
351.0
24.63
1.6
2.44
40
0
80
ML4700-063-D
ML4700-063-D
63
210
147
3
75
56
200
20
4925
8963
10647
423.0
24.63
1.6
2.72
35
0
80
ML4700-080-D
ML4700-080-D
80
250
170
3
75
56
200
20
4925
9191
10975
520.0
24.63
1.6
3.08
30
0
80
ML4700-015-D-N
ML4700-015-D-N
15
120
105
3
75
56
200
20
4925
6982
7878
158.0
24.63
1.6
2.34
70
0
80
ML4700-025-D-N
ML4700-025-D-N
25
140
115
3
75
56
200
20
4925
7883
9119
204.0
24.63
1.6
2.51
60
0
80
ML4700-038-D-N
ML4700-038-D-N
38
170
132
3
75
56
200
20
4925
8462
9933
277.0
24.63
1.6
2.75
50
0
80
ML4700-050-D-N
ML4700-050-D-N
50
200
150
3
75
56
200
20
4925
8683
10247
351.0
24.63
1.6
3.06
40
0
80
ML4700-063-D-N
ML4700-063-D-N
63
230
167
3
75
56
200
20
4925
8963
10647
423.0
24.63
1.6
3.33
35
0
80
ML4700-080-D-N
ML4700-080-D-N
80
270
190
3
75
56
200
20
4925
9191
10975
520.0
24.63
1.6
3.70
30
0
80
ML4700-015-D-E
ML4700-015-D-E
15
100
85
3
75
56
200
20
4925
6982
7878
158.0
24.63
1.6
1.72
70
0
80
ML4700-025-D-E
ML4700-025-D-E
25
120
95
3
75
56
200
20
4925
7883
9119
204.0
24.63
1.6
1.90
60
0
80
ML4700-038-D-E
ML4700-038-D-E
38
150
112
3
75
56
200
20
4925
8462
9933
277.0
24.63
1.6
2.17
50
0
80
ML4700-050-D-E
ML4700-050-D-E
50
180
130
3
75
56
200
20
4925
8683
10247
351.0
24.63
1.6
2.44
40
0
80
ML4700-063-D-E
ML4700-063-D-E
63
210
147
3
75
56
200
20
4925
8963
10647
423.0
24.63
1.6
2.72
35
0
80
ML4700-080-D-E
ML4700-080-D-E
80
250
170
3
75
56
200
20
4925
9191
10975
520.0
24.63
1.6
3.08
30
0
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청