ML 3000 - Maximum force, rod sealed
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
ML
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/ml_c/ml_3000_tab.prj},{NB=ML3000-038-D-N(0--)},{CU=38},{L=170},{LMIN=132},{RC=3},{D=63},{RD=45},{P=200},{PMIN=20},{F0=3180},{V=184.0},{S=15.90},{MAXSPEED=1.6},{VER=1.000},{FS2B=100.000},{FT=92.000},{FTP=122.000},{PRA=14.000},{COLL=1.000},{V2=0.18480},{S2=15.90431},{P2=200},{SPM=60},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=ML3000-038-D-N},{CODENIT=KM30-38.5-C},{F1I=5362},{F1P=6269},{W=2.00},{FX='-','-','mlcn_nofix.jpg','FS263','FS2 63','mlcn_fs2.jpg','FS2A63','FS2A 63','mlcn_fs2a.jpg','FS2B63','FS2B 63','mlcn_fs2.jpg','FSC63','FSC 63','mlcn_fsd.jpg','FSD63','FSD 63','mlcn_fsd.jpg','FT63','FT 63','mlcn_ft.jpg','FTP63','FTP 63','mlcn_ftp.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[mm]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
ML3000-015-D
ML3000-015-D
15
100
85
3
63
45
200
20
3180
4461
5023
105.0
15.90
1.6
1.25
80
0
80
ML3000-025-D
ML3000-025-D
25
120
95
3
63
45
200
20
3180
5013
5781
136.0
15.90
1.6
1.38
70
0
80
ML3000-038-D
ML3000-038-D
38
150
112
3
63
45
200
20
3180
5362
6269
184.0
15.90
1.6
1.57
60
0
80
ML3000-050-D
ML3000-050-D
50
180
130
3
63
45
200
20
3180
5491
6452
233.0
15.90
1.6
1.78
50
0
80
ML3000-063-D
ML3000-063-D
63
210
147
3
63
45
200
20
3180
5658
6690
282.0
15.90
1.6
1.98
45
0
80
ML3000-080-D
ML3000-080-D
80
250
170
3
63
45
200
20
3180
5793
6882
347.0
15.90
1.6
2.24
40
0
80
ML3000-015-D-N
ML3000-015-D-N
15
120
105
3
63
45
200
20
3180
4461
5023
105.0
15.90
1.6
1.67
80
0
80
ML3000-025-D-N
ML3000-025-D-N
25
140
115
3
63
45
200
20
3180
5013
5781
136.0
15.90
1.6
1.80
70
0
80
ML3000-038-D-N
ML3000-038-D-N
38
170
132
3
63
45
200
20
3180
5362
6269
184.0
15.90
1.6
2.00
60
0
80
ML3000-050-D-N
ML3000-050-D-N
50
200
150
3
63
45
200
20
3180
5491
6452
233.0
15.90
1.6
2.20
50
0
80
ML3000-063-D-N
ML3000-063-D-N
63
230
167
3
63
45
200
20
3180
5658
6690
282.0
15.90
1.6
2.40
45
0
80
ML3000-080-D-N
ML3000-080-D-N
80
270
190
3
63
45
200
20
3180
5793
6882
347.0
15.90
1.6
2.66
40
0
80
ML3000-015-D-E
ML3000-015-D-E
15
100
85
3
63
45
200
20
3180
4461
5023
105.0
15.90
1.6
1.25
80
0
80
ML3000-025-D-E
ML3000-025-D-E
25
120
95
3
63
45
200
20
3180
5013
5781
136.0
15.90
1.6
1.38
70
0
80
ML3000-038-D-E
ML3000-038-D-E
38
150
112
3
63
45
200
20
3180
5362
6269
184.0
15.90
1.6
1.57
60
0
80
ML3000-050-D-E
ML3000-050-D-E
50
180
130
3
63
45
200
20
3180
5491
6452
233.0
15.90
1.6
1.78
50
0
80
ML3000-063-D-E
ML3000-063-D-E
63
210
147
3
63
45
200
20
3180
5658
6690
282.0
15.90
1.6
1.98
45
0
80
ML3000-080-D-E
ML3000-080-D-E
80
250
170
3
63
45
200
20
3180
5793
6882
347.0
15.90
1.6
2.24
40
0
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청