H 4200 - ISO Standard, high force
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
H ISO11901-4,VDI3003 - HF
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/h_hf/h_4200_tab.prj},{NB=H4200-100-E-N(0--)},{CU=100.0},{L=320.0},{LMIN=220.0},{RC=3},{D=95},{RD=60},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=777.0},{S=28.27},{MAXSPEED=1.8},{VER=1.000},{PRA=4},{ED=1.000},{P2=150},{OSM=7},{S2=28.27433},{V2=0.77646},{SPM=25},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=H4200-100-E-N},{CODENIT=AR/P42-100.6-C},{W=7.76},{FX='-','-','rv_nofix2.jpg','FB95','FB 95','rv_fb2.jpg','FBA95','FBA 95','rv_fba2.jpg','FBB95','FBB 95','rv_fbb2.jpg','FS295','FS2 95','rv_fs2_2.jpg','FS2A95','FS2A 95','rv_fs2a2.jpg','FC95A','FC 95A','rv_fc2.jpg','FCQC95','FCQC 95','rv_fcqc2.jpg','FSA95','FSA 95','rv_fsa2.jpg','FSD95','FSD 95','rv_fsd2.jpg','FT95','FT 95','rv_ft2.jpg','FTP95','FTP 95','rv_ftp2.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[mm]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
H4200-025-E
H4200-025-E
25.0
170.0
145.0
3
95
60
150
20
4240
5877
6846
295.0
28.27
1.8
5.76
100
0
80
H4200-038-E
H4200-038-E
38.0
196.0
158.0
3
95
60
150
20
4240
6312
7526
378.0
28.27
1.8
6.12
65
0
80
H4200-050-E
H4200-050-E
50.0
220.0
170.0
3
95
60
150
20
4240
6601
7987
455.0
28.27
1.8
6.45
50
0
80
H4200-063-E
H4200-063-E
63.0
246.0
183.0
3
95
60
150
20
4240
6838
8369
539.0
28.27
1.8
6.80
40
0
80
H4200-075-E
H4200-075-E
75.0
270.0
195.0
3
95
60
150
20
4240
7008
8648
616.0
28.27
1.8
7.13
35
0
80
H4200-080-E
H4200-080-E
80.0
280.0
200.0
3
95
60
150
20
4240
7069
8748
648.0
28.27
1.8
7.27
30
0
80
H4200-100-E
H4200-100-E
100.0
320.0
220.0
3
95
60
150
20
4240
7269
9078
777.0
28.27
1.8
7.76
25
0
80
H4200-125-E
H4200-125-E
125.0
370.0
245.0
3
95
60
150
20
4240
7447
9374
938.0
28.27
1.8
8.45
23
0
80
H4200-150-E
H4200-150-E
150.0
420.0
270.0
3
95
60
150
20
4240
7581
9599
1098.0
28.27
1.8
9.13
22
0
80
H4200-160-E
H4200-160-E
160.0
440.0
280.0
3
95
60
150
20
4240
7656
9724
1156.0
28.27
1.8
9.40
20
0
80
H4200-175-E
H4200-175-E
175.0
470.0
295.0
3
95
60
150
20
4240
7712
9820
1253.0
28.27
1.8
9.82
18
0
80
H4200-200-E
H4200-200-E
200.0
520.0
320.0
3
95
60
150
20
4240
7791
9953
1413.0
28.27
1.8
10.50
17
0
80
H4200-250-E
H4200-250-E
250.0
620.0
370.0
3
95
60
150
20
4240
7908
10151
1734.0
28.27
1.8
11.87
16
0
80
H4200-300-E
H4200-300-E
300.0
720.0
420.0
3
95
60
150
20
4240
8123
10519
2016.0
28.27
1.8
13.24
15
0
80
H4200-025-E-N
H4200-025-E-N
25.0
170.0
145.0
3
95
60
0
20
0
0
0
295.0
28.27
1.8
5.76
100
0
80
H4200-038-E-N
H4200-038-E-N
38.0
196.0
158.0
3
95
60
0
20
0
0
0
378.0
28.27
1.8
6.12
65
0
80
H4200-050-E-N
H4200-050-E-N
50.0
220.0
170.0
3
95
60
0
20
0
0
0
455.0
28.27
1.8
6.45
50
0
80
H4200-063-E-N
H4200-063-E-N
63.0
246.0
183.0
3
95
60
0
20
0
0
0
539.0
28.27
1.8
6.80
40
0
80
H4200-075-E-N
H4200-075-E-N
75.0
270.0
195.0
3
95
60
0
20
0
0
0
616.0
28.27
1.8
7.13
35
0
80
H4200-080-E-N
H4200-080-E-N
80.0
280.0
200.0
3
95
60
0
20
0
0
0
648.0
28.27
1.8
7.27
30
0
80
H4200-100-E-N
H4200-100-E-N
100.0
320.0
220.0
3
95
60
0
20
0
0
0
777.0
28.27
1.8
7.76
25
0
80
H4200-125-E-N
H4200-125-E-N
125.0
370.0
245.0
3
95
60
0
20
0
0
0
938.0
28.27
1.8
8.45
23
0
80
H4200-150-E-N
H4200-150-E-N
150.0
420.0
270.0
3
95
60
0
20
0
0
0
1098.0
28.27
1.8
9.13
22
0
80
H4200-160-E-N
H4200-160-E-N
160.0
440.0
280.0
3
95
60
0
20
0
0
0
1156.0
28.27
1.8
9.40
20
0
80
H4200-175-E-N
H4200-175-E-N
175.0
470.0
295.0
3
95
60
0
20
0
0
0
1253.0
28.27
1.8
9.82
18
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청