AS 3 1F A - Speed Controller With One-touch Fitting/Push-lock Type: Elbow Type/Universal Type
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 수지 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_3_1f_a.prj},{NB=AS2301F-01-06A},{GUI=AS23*1F-01-06*A},{CONTROL=0},{THREAD=},{SEAL=},{OMSC=},{D=6.0},{T=1/8},{TR=9.728},{H1=13},{D1=10.4},{D2=9.6},{D3=12.0},{L1=13.9},{L21=26.200},{L22=26.200},{L3=20.4},{L4=38.8},{L5=30.6},{A=27.5},{NOTE=This model is made by UNLOCK state},{M=13.3},{W1=11},{W2=10},{PORT=06},{M1=0.000},{M2=0.0},{M3=0.00},{Y1=10.2},{Y2=9.0},{Y3=6.1},{Y4=1.3},{Y5=8.1},{Y6=1.6},{Y7=7.1},{X1=7.2},{X2=5.5},{X3=0.350},{X4=7.2},{X5=8.45},{X6=12.6},{X7=12.7},{NO=15},{X9=6.7},{X10=3.90},{X11=6.40},{W=15.35},{X8=6.5},{Y8=4.65},{X12=9.7},{X13=6.8},{Y9=4.80},{X14=4.0},{MN=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
ⁿ/ₐ
L21
ⁿ/ₐ
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
A
[mm]
NOTE
비고
ⁿ/ₐ
M
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
ⁿ/ₐ
AS1301F-M5-23A
AS1301F-M5-23A
3.2
M5x0.8
9.0
7.2
9.6
9.4
11.6
19.975
19.975
17.5
33.8
26.5
23.5
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
13.3
6
AS1301F-M5E-23A
AS1301F-M5E-23A
3.2
M5x0.8
8.0
7.2
9.6
9.4
11.6
19.400
19.400
17.5
33.8
26.5
23.5
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
13.3
6
AS1301F-U10/32-23A
AS1301F-U10/32-23A
3.2
10/32UNF
9.0
7.2
9.6
9.4
11.6
19.975
19.975
17.5
33.8
26.5
23.5
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
13.3
6
AS1301F-U10/32E-23A
AS1301F-U10/32E-23A
3.2
10/32UNF
8.0
7.2
9.6
9.4
11.6
19.400
19.400
17.5
33.8
26.5
23.5
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
13.3
6
AS1301F-M5-04A
AS1301F-M5-04A
4.0
M5x0.8
9.0
8.2
9.6
9.4
11.5
20.400
20.400
17.5
33.8
26.5
23.5
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
13.3
6
AS1301F-M5E-04A
AS1301F-M5E-04A
4.0
M5x0.8
8.0
8.2
9.6
9.4
11.5
19.800
19.800
17.5
33.8
26.5
23.5
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
13.3
6
AS1301F-U10/32-04A
AS1301F-U10/32-04A
4.0
10/32UNF
9.0
8.2
9.6
9.4
11.5
20.400
20.400
17.5
33.8
26.5
23.5
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
13.3
6
AS1301F-U10/32E-04A
AS1301F-U10/32E-04A
4.0
10/32UNF
8.0
8.2
9.6
9.4
11.5
19.800
19.800
17.5
33.8
26.5
23.5
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
13.3
6
AS1301F-M5-06A
AS1301F-M5-06A
6.0
M5x0.8
9.0
10.4
9.6
9.4
11.5
21.500
21.500
20.4
36.6
26.5
23.5
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
13.3
6
AS1301F-M5E-06A
AS1301F-M5E-06A
6.0
M5x0.8
8.0
10.4
9.6
9.4
11.5
20.900
20.900
20.4
36.6
26.5
23.5
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
13.3
6
AS1301F-U10/32-06A
AS1301F-U10/32-06A
6.0
10/32UNF
9.0
10.4
9.6
9.4
11.5
21.500
21.500
20.4
36.6
26.5
23.5
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
13.3
6
AS1301F-U10/32E-06A
AS1301F-U10/32E-06A
6.0
10/32UNF
8.0
10.4
9.6
9.4
11.5
20.900
20.900
20.4
36.6
26.5
23.5
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
13.3
6
AS2301F-01-23A
AS2301F-01-23A
3.2
1/8
13.0
7.2
9.6
12.0
13.3
24.000
24.000
17.5
36.0
30.6
27.5
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
13.3
10
AS2301F-01-04A
AS2301F-01-04A
4.0
1/8
13.0
8.2
9.6
12.0
13.9
25.100
25.100
17.5
36.0
30.6
27.5
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
13.3
10
AS2301F-01-06A
AS2301F-01-06A
6.0
1/8
13.0
10.4
9.6
12.0
13.9
26.200
26.200
20.4
38.8
30.6
27.5
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
13.3
11
AS2301F-01-08A
AS2301F-01-08A
8.0
1/8
13.0
13.2
10.2
12.0
16.4
30.100
30.100
21.5
40.0
30.6
27.5
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
14.2
12
AS2301F-02-04A
AS2301F-02-04A
4.0
1/4
17.0
8.2
12.9
13.0
16.5
29.900
30.000
17.5
40.1
36.6
31.1
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
13.3
19
AS2301F-02-06A
AS2301F-02-06A
6.0
1/4
17.0
11.2
12.9
13.0
19.0
33.800
33.900
21.4
43.9
36.6
31.1
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
13.3
21
AS2301F-02-08A
AS2301F-02-08A
8.0
1/4
17.0
13.2
12.9
13.0
19.0
34.900
35.000
23.5
46.0
36.6
31.1
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
14.2
22
AS2301F-02-10A
AS2301F-02-10A
10.0
1/4
17.0
15.9
12.9
13.0
20.9
38.100
38.200
24.7
47.3
36.6
31.1
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
15.6
23
AS3301F-02-06A
AS3301F-02-06A
6.0
1/4
19.0
11.2
12.9
16.6
20.2
36.000
36.000
21.4
57.8
50.0
44.5
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
13.3
42
AS3301F-02-08A
AS3301F-02-08A
8.0
1/4
19.0
13.2
12.9
16.6
20.2
37.100
37.100
23.5
59.9
50.0
44.5
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
14.2
43
AS3301F-02-10A
AS3301F-02-10A
10.0
1/4
19.0
15.9
17.4
16.6
23.0
41.200
41.200
26.1
62.5
50.0
44.5
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
15.6
46
AS3301F-02-12A
AS3301F-02-12A
12.0
1/4
19.0
18.5
17.4
16.6
23.0
42.500
42.500
28.3
64.7
50.0
44.5
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
17.0
48
AS3301F-03-06A
AS3301F-03-06A
6.0
3/8
19.0
11.2
12.9
16.6
20.2
36.000
36.000
21.4
50.1
42.3
37.1
이 형식은UNLOCK상태하에 작성된것입니다
13.3
34
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청