LQ3T-SB - 공간 절약 브랜치 T형
SMC Corporation
피팅
특수 환경용 피팅
LQ3 불소수지제피팅 하이퍼 피팅/플레어 타입
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/lq3/lq3t_sb.prj},{NB=LQ3T51-SB},{GUI=LQ3T51-SB},{MODEL1=LQ3T51-SB},{NUTMAPA=},{SIZE=5},{OD=19},{ODX=19.000},{B=7},{E=26.5},{E1=24.0},{F=14},{G=28},{H=32},{L1=64.0},{L11=61.3},{L2=66.0},{L22=63.5},{M=37},{X1=11.000},{X2=13.500},{X3=20.500},{X4=2.000},{X5=35.000},{X6=0.800},{X7=26.2000},{X8=6.000},{X9=3.000},{X10=21.600},{X13=60.000},{X14=2.000},{X15=16.1961},{X16=5.132},{X17=2.000},{X18=3.000},{Y1=16.1112},{Y2=27.5000},{Y3=21.600},{Y4=20.000},{T1=19.050},{T2=2.000},{T3=2.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
OD
적용 튜브 외경
ⁿ/ₐ
B
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L11
[mm]
L2
[mm]
L22
[mm]
M
[mm]
LQ3T21-SB
LQ3T21-SB
LQ3T21-SB
6
4
17.0
16.0
6
12
16
34.5
33.3
39.5
38.5
20
LQ3T31-SB
LQ3T31-SB
LQ3T31-SB
10
5
22.5
19.5
9
18
21
47.5
44.5
52.5
49.5
25
LQ3T32-SB
LQ3T32-SB
LQ3T32-SB
8
5
22.5
19.5
9
18
21
47.5
44.5
49.5
46.5
25
LQ3T41-SB
LQ3T41-SB
LQ3T41-SB
12
6
24.0
22.0
10
20
24
52.5
50.3
54.5
52.5
29
LQ3T51-SB
LQ3T51-SB
LQ3T51-SB
19
7
26.5
24.0
14
28
32
64.0
61.3
66.0
63.5
37
LQ3T61-SB
LQ3T61-SB
LQ3T61-SB
25
8
30.0
26.0
18
36
41
78.0
73.7
80.0
76.0
49
LQ3T2A-SB
LQ3T2A-SB
LQ3T2A-SB
1/4''
4
17.0
16.0
6
12
16
34.5
33.3
39.5
38.3
20
LQ3T3A-SB
LQ3T3A-SB
LQ3T3A-SB
3/8''
5
22.5
19.5
9
18
21
47.5
44.5
49.5
46.5
25
LQ3T4A-SB
LQ3T4A-SB
LQ3T4A-SB
1/2''
6
24.5
22.5
10
20
24
52.5
50.3
54.5
52.5
29
LQ3T5A-SB
LQ3T5A-SB
LQ3T5A-SB
3/4''
7
26.5
24.0
14
28
32
64.0
61.3
66.0
63.5
37
LQ3T6A-SB
LQ3T6A-SB
LQ3T6A-SB
1''
8
30.0
26.0
18
36
41
78.0
73.7
80.0
76.0
49
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청