KKA - 플러그(P) 체크밸브 없음 수나사 타입
SMC Corporation
피팅
특수 환경용 피팅
KKA S커플러 스테인리스 타입
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kka/kka_p_m_1.prj},{NB=KKA3P-03M-1},{BODY=1/8},{MODEL=KKA3P-03M-1},{T=R3/8},{H=17},{L1=32.5},{L2=16.0},{A=26.0},{MBS=6.0},{EA=22.6},{CNSMASSEXACT=23.6},{D1=7.900},{D2=10.700},{D3=9.700},{FH1=2.900},{FH2=9.800},{FH3=1.100},{S=4.000},{P=16.662},{DEG=35.000},{FONT=3.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BODY
몸체 사이즈
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
T
관접속구경
ⁿ/ₐ
H
육각대변
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
MBS
최소 구멍 지름
[mm]
EA
유효단면적
[mm^2]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KKA2P-M5M-1
M5
KKA2P-M5M-1
M5
8
19.7
8.7
16.7
2.5
Please refer to the catal...
2.3
KKA2P-01M-1
M5
KKA2P-01M-1
R1/8
10
22.1
8.7
19.0
3.3
Please refer to the catal...
4.4
KKA3P-01M-1
1/8
KKA3P-01M-1
R1/8
12
28.5
16.0
24.5
6.0
22.6
9.8
KKA3P-02M-1
1/8
KKA3P-02M-1
R1/4
14
31.5
16.0
25.5
6.0
22.6
14.6
KKA3P-03M-1
1/8
KKA3P-03M-1
R3/8
17
32.5
16.0
26.0
6.0
22.6
23.6
KKA4P-02M-1
1/4
KKA4P-02M-1
R1/4
17
34.4
18.9
28.4
8.0
40.2
21.0
KKA4P-03M-1
1/4
KKA4P-03M-1
R3/8
17
35.4
18.9
28.9
8.0
40.2
27.9
KKA4P-04M-1
1/4
KKA4P-04M-1
R1/2
22
39.4
18.9
31.4
8.0
40.2
50.2
KKA6P-03M-1
1/2
KKA6P-03M-1
R3/8
22
37.9
20.4
31.4
11.0
76
41.9
KKA6P-04M-1
1/2
KKA6P-04M-1
R1/2
22
40.9
20.4
32.9
11.0
76
56.0
KKA6P-06M-1
1/2
KKA6P-06M-1
R3/4
30
42.9
20.4
33.4
11.0
76
98.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청