KKA - 플러그(P) 체크밸브 부착 수나사 타입
SMC Corporation
피팅
특수 환경용 피팅
KKA S커플러 스테인리스 타입
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kka/kka_p_m.prj},{NB=KKA6P-04M},{BODY=1/2},{MODEL=KKA6P-04M},{T=R1/2},{H=24},{L1=47.9},{L2=20.4},{A=39.9},{MBS=10.0},{EA=54.2},{CNSMASSEXACT=69.2},{D1=14.90},{D2=18.90},{D3=17.10},{D4=23.00},{FH1=3.00},{FH2=11.20},{FH3=1.70},{FH4=2.50},{S=10.00},{P=20.955},{DEG=30.00},{FONT=4.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BODY
몸체 사이즈
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
T
관접속구경
ⁿ/ₐ
H
육각대변
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
MBS
최소 구멍 지름
[mm]
EA
유효단면적
[mm^2]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KKA2P-M5M
M5
KKA2P-M5M
M5
8
19.7
8.7
16.7
2.5
Please refer to the catal...
2.6
KKA2P-01M
M5
KKA2P-01M
1/8
10
22.1
8.7
19.0
3.3
Please refer to the catal...
4.7
KKA3P-01M
1/8
KKA3P-01M
R1/8
14
35.4
16.0
31.4
5.6
17.4
15.4
KKA3P-02M
1/8
KKA3P-02M
R1/4
14
38.4
16.0
32.4
5.6
17.4
19.8
KKA3P-03M
1/8
KKA3P-03M
R3/8
17
39.4
16.0
32.9
5.6
17.4
32.9
KKA4P-02M
1/4
KKA4P-02M
R1/4
17
42.2
18.9
36.2
6.9
26.4
28.3
KKA4P-03M
1/4
KKA4P-03M
R3/8
17
43.2
18.9
36.7
6.9
26.4
36.6
KKA4P-04M
1/4
KKA4P-04M
R1/2
22
46.2
18.9
38.2
6.9
26.4
65.9
KKA6P-03M
1/2
KKA6P-03M
R3/8
24
47.1
20.4
40.6
10.0
54.2
60.3
KKA6P-04M
1/2
KKA6P-04M
R1/2
24
47.9
20.4
39.9
10.0
54.2
69.2
KKA6P-06M
1/2
KKA6P-06M
R3/4
30
49.9
20.4
40.4
10.0
54.2
119.0
KKA7P-04M
3/4
KKA7P-04M
R1/2
32
66.3
27.6
58.1
13.5
99.6
173.9
KKA7P-06M
3/4
KKA7P-06M
R3/4
32
69.4
27.6
59.9
13.5
99.6
209.6
KKA7P-10M
3/4
KKA7P-10M
R1
36
69.9
27.6
59.5
13.5
99.6
275.0
KKA8P-06M
1
KKA8P-06M
R3/4
41
82.9
35.6
73.4
17.5
168.3
362.8
KKA8P-10M
1
KKA8P-10M
R1
41
85.4
35.6
75.0
17.5
168.3
403.9
KKA8P-12M
1
KKA8P-12M
R1 1/4
46
85.4
35.6
72.7
17.5
168.3
538.6
KKA9P-10M
1 1/4
KKA9P-10M
R1
55
109.5
49.1
99.1
22.0
264.9
824.1
KKA9P-12M
1 1/4
KKA9P-12M
R1 1/4
55
109.0
49.1
96.3
24.6
332.1
861.4
KKA9P-14M
1 1/4
KKA9P-14M
R1 1/2
55
109.0
49.1
96.3
24.6
332.1
936.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청