KSH - 하프 유니온 표준타입 인치 사이즈
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KS/KX 로터리 원터치 피팅
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/ks_kx/ksh.prj},{NB=KSH06-02S},{OD=6},{RM=1/4},{RA=0},{RP=0.0},{ND=13.157},{MODEL=KSH06-02S},{H=14},{D1=12.8},{D2=14},{L=42.0},{A=36.5},{M=17.0},{MIN=4.0},{EA1=10.4},{EA2=10.4},{CNSMASSEXACT=23},{DH1=11.5},{DH2=7.0},{DH3=11.5},{DH4=13.0},{DH5=11.8},{DH6=10.6},{DH7=7.0},{DH8=0.0},{DH9=0.0},{LV1=1.50},{LV2=1.75},{LV3=12.10},{LV4=9.90},{LV5=2.10},{LV6=1.00},{LV7=0.15},{LV8=3.00},{LV9=0.00},{R=1.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
OD
적용 튜브 외경
[mm]
RM
접속나사
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
H
육각대변
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
MIN
최소 구멍 지름
[mm]
EA1
유효단면적 나일론
[mm^2]
EA2
유효단면적 우레탄
[mm^2]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KSH04-M5
4
M5x0.8
KSH04-M5
8
10.4
12
36.5
33.0
16.0
2.5
4.0
4.0
9
KSH04-M6
4
M6x1
KSH04-M6
8
10.4
12
37.0
33.0
16.0
2.5
4.0
4.0
9
KSH04-01S
4
1/8
KSH04-01S
12
10.4
12
37.1
34.0
16.0
2.5
4.0
4.0
14
KSH06-M5
6
M5x0.8
KSH06-M5
8
12.8
14
37.5
33.5
17.0
2.5
4.0
4.0
12
KSH06-M6
6
M6x1
KSH06-M6
8
12.8
14
38.0
34.0
17.0
3.0
5.6
5.6
12
KSH06-01S
6
1/8
KSH06-01S
14
12.8
14
38.6
35.5
17.0
4.0
10.4
10.4
17
KSH06-02S
6
1/4
KSH06-02S
14
12.8
14
42.0
36.5
17.0
4.0
10.4
10.4
23
KSH08-01S
8
1/8
KSH08-01S
17
15.2
17
43.1
40.0
18.5
6.0
26.1
18.0
23
KSH08-02S
8
1/4
KSH08-02S
17
15.2
17
46.5
41.0
18.5
6.0
26.1
18.0
29
KSH08-03S
8
3/8
KSH08-03S
17
15.2
17
46.9
41.5
18.5
6.0
26.1
18.0
37
KSH10-02S
10
1/4
KSH10-02S
22
18.5
22
53.5
48.0
21.0
7.0
36.3
29.5
55
KSH10-03S
10
3/8
KSH10-03S
22
18.5
22
53.9
48.5
21.0
7.0
36.3
29.5
63
KSH10-04S
10
1/2
KSH10-04S
22
18.5
22
56.6
49.5
21.0
7.0
36.3
29.5
81
KSH12-03S
12
3/8
KSH12-03S
24
20.9
24
55.9
50.5
22.0
8.0
46.1
46.1
75
KSH12-04S
12
1/2
KSH12-04S
24
20.9
24
59.1
52.0
22.0
8.0
46.1
46.1
92
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청