LQHB - 불소수지제 관통 구경 커넥터
SMC Corporation
약물용 밸브/피팅&니들 밸브
피팅&니들 밸브
LQHB 불소수지제 관통 구경 커넥터
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/chemical_liquid_valves/fittings_needle_valves/lqhb/lqhb.prj},{NB=LQHB08},{GUI=LQHB08},{OD=8x6},{SIZE=3},{THREAD=},{OPTION=},{ODX=8.000},{ODDEEP=42.100},{MP=16.662},{NPT=17.145},{MDEEP=13.0000},{A=34.5},{H=17},{L=42.1},{M=23.0},{ML13=14.8678},{W=19},{WH=6.6001},{D11=17.0000},{L11=2.000},{D12=19.5422},{D13=20.1000},{L12=0.900},{L13=2.2322},{L14=5.6801},{L15=6.3500},{L16=0.0000},{SYMBOLE=08}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
품번
ⁿ/ₐ
OD
적용튜브사이즈
ⁿ/ₐ
A
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
W
[mm]
LQHB03
LQHB03
LQHB03
3X2,1/8''x0.086''
22.5
0
27.0
11.5
10
LQHB04
LQHB04
LQHB04
4x3
22.5
0
27.0
11.5
10
LQHB06
LQHB06
LQHB06
6x4
27.5
14
34.0
16.5
14
LQHB07
LQHB07
LQHB07
1/4''x5/32''
27.5
14
34.0
16.5
14
LQHB08
LQHB08
LQHB08
8x6
34.5
17
42.1
23.0
19
LQHB10
LQHB10
LQHB10
10x8
34.5
17
42.1
23.0
19
LQHB11
LQHB11
LQHB11
3/8''1/4''
34.5
17
42.1
23.0
19
LQHB12
LQHB12
LQHB12
12x10
40.0
21
49.0
28.0
23
LQHB13
LQHB13
LQHB13
1/2''x3/8''
40.0
21
49.0
28.0
23
LQHB19
LQHB19
LQHB19
19x16,3/4''x5/8''
50.0
26
61.1
39.0
32
LQHB25
LQHB25
LQHB25
25x22,1''x7/8''
66.0
36
77.0
49.0
46
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청