C95 KJ D - Piston Rod Ball Joint
SMC Corporation
액추에이터
표준형 에어 실린더
C95 ISO/VDMA Cylinder: Large Bore Size Type/Double Acting, Single Rod
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/c95/accessories/kj_d.prj},{NB=KJ36D},{MODEL=KJ36D},{BORE=160,200},{D3=M36x2},{D3RA=36},{D3RP=2},{D1=35},{H=125},{D6=80},{B1=43},{L=56},{AX=28},{A=19},{L3=41},{DC1=58},{DC2=50},{DC3=46},{L1=17},{L2=28},{R=28.98}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
실린더 내경
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
D6
Shaft
[mm]
B1
Hole
[mm]
L
min.
[mm]
A
[°]
L3
[mm]
KJ36D
KJ36D
160,200
M36x2
35
125
80
43
56
19
41
KJ42D
KJ42D
250
M42x2
40
142
91
49
60
16
45
KJ48D
KJ48D
320
M48x2
50
162
117
60
65
14
58
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청