RQ Y형 - 2산 너클 조인트
SMC Corporation
액추에이터
박형 에어 실린더
RQ 에어쿠션부착 박형실린더
액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/compact_cylinder/rq/accessories/rq_y_joint.prj},{NB=Y-G04(32,40)_RQ},{MODEL=Y-G04},{BORE=32,40},{COM=Please be sure to refer to the catalog as it depends on the actuator model.},{F1=4.0},{F2=6.0},{A=42.0},{A1=16.0},{E1=22},{L1=30},{MM=M14 x 1.5},{MMN=14},{MMP=1.50},{R1=12.0},{U1=14.0},{ND=10 +0.058/0},{ND1=10},{NX=18 +0.5/+0.3},{NX1=18.0},{NZ=36},{L=41.6},{PINNO=IY-G04},{DD9N=10},{D=9.6},{M=1.55},{T=1.15},{D3=9.3},{T3=1.0},{B3=2.2},{A3=3.4},{D0=1.7},{MM2=12.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
BORE
실린더 내경
ⁿ/ₐ
COM
코멘트
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
E1
[mm]
L1
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
R1
[mm]
U1
[mm]
ND
ⁿ/ₐ
NX
ⁿ/ₐ
NZ
[mm]
L
[mm]
PINNO
적용 핀 내경
ⁿ/ₐ
Y-G02
Y-G02
20
Please be sure to refer t...
34.0
8.5
16
25
M8 x 1.25
10.3
11.5
8 +0.058/0
8 +0.4/+0.2
16
21.0
IY-G02
Y-G03
Y-G03
25
Please be sure to refer t...
41.0
10.5
20
30
M10 x 1.25
12.8
14.0
10 +0.058/0
10 +0.4/+0.2
20
25.6
IY-G03
Y-G04
Y-G04
32,40
Please be sure to refer t...
42.0
16.0
22
30
M14 x 1.5
12.0
14.0
10 +0.058/0
18 +0.5/+0.3
36
41.6
IY-G04
Y-G05
Y-G05
50,63
Please be sure to refer t...
56.0
20.0
28
40
M18 x 1.5
16.0
20.0
14 +0.070/0
22 +0.5/+0.3
44
50.6
IY-G05
Y-G08
Y-G08
80
Please be sure to refer t...
71.0
23.0
38
50
M22 x 1.5
21.0
27.0
18 +0.070/0
28 +0.5/+0.3
56
64.0
IY-G08
Y-G10
Y-G10
100
Please be sure to refer t...
79.0
24.0
44
55
M26 x 1.5
24.0
31.0
22 +0.084/0
32 +0.5/+0.3
64
72.0
IY-G10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청