KPQH KPGH - Male Connector
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KPQ/KPG Clean One-touch Fittings for Driving Air Piping
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kpq_kpg/kpqh_kpgh.prj},{NB=KPQH06-01},{R=9.728},{GUI=KP*H06-01},{OD=6},{THREAD=1/8},{MODEL1=KPQH06-01},{MODEL2=KPGH06-01},{SPECIFICATION=Q},{OMSC=},{H=12},{D=0},{L=23.1},{A=20.0},{M=18.5},{EA1=10},{EA2=10},{CNSMASSEXACT=7},{Y1=0.000},{Y2=0.000},{Y3=0.000},{NO=7},{Y5=0.500},{Y6=1.900},{Y7=5.500},{Y8=6.600},{X1=11.500},{X2=7.000},{X3=12.000},{X4=11.800},{X5=13.900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
OD
Applicable tubing O.D.
ⁿ/ₐ
THREAD
Connection thread
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
Effective area TPH
[mm^2]
EA2
Effective area TPS
[mm^2]
CNSMASSEXACT
[g]
KPQH04-M5
KPQH04-M5
4
M5x0.8
KPQH04-M5
8
10
23.4
20.6
17.0
4
4
4
KPGH04-M5
KPGH04-M5
4
M5x0.8
KPGH04-M5
8
10
23.9
20.6
17.0
4
4
4
KPQH04-01
KP*H04-01
4
1/8
KPQH04-01
10
0
22.5
19.0
17.0
4
4
7
KPQH04-02
KP*H04-02
4
1/4
KPQH04-02
14
0
20.4
15.7
17.0
4
4
12
KPQH06-M5
KPQH06-M5
6
M5x0.8
KPQH06-M5
8
12
24.7
21.7
18.5
10
10
5
KPGH06-M5
KPGH06-M5
6
M5x0.8
KPGH06-M5
8
12
25.2
21.7
18.5
10
10
5
KPQH06-01
KP*H06-01
6
1/8
KPQH06-01
12
0
23.1
20.0
18.5
10
10
7
KPQH06-02
KP*H06-02
6
1/4
KPQH06-02
14
0
24.0
19.3
18.5
10
10
14
KPQH08-01
KP*H08-01
8
1/8
KPQH08-01
14
0
29.6
26.5
20.5
26
18
14
KPQH08-02
KP*H08-02
8
1/4
KPQH08-02
14
0
28.0
23.3
20.5
26
18
13
KPQH10-02
KP*H10-02
10
1/4
KPQH10-02
17
0
35.5
30.8
23.0
41
29
24
KPQH10-03
KP*H10-03
10
3/8
KPQH10-03
17
0
30.3
25.2
23.0
41
29
23
KPQH12-03
KP*H12-03
12
3/8
KPQH12-03
19
0
31.4
26.3
24.0
58
46
23
KPQH12-04
KP*H12-04
12
1/2
KPQH12-04
22
0
31.6
25.2
24.0
58
46
46
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청