ASN2 - Metering Valve with Silencer
SMC
bp3_flow_control_equipment
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/asn2.prj},{NB=ASN2-03},{IDNR=},{MODEL=ASN2-03},{MODEL1=ASN2},{MODEL2=03},{OPTION=},{NUT=},{A=11.9},{B=13.5},{C=3.5},{E=6.0},{D=R(PT)3/8},{DN=16.66},{DK=14.95},{DD=25.0},{L1MAX=37.0},{L1MIN=42.0},{H=19.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
D
Port size
[mm]
DD
[mm]
L1MAX
[mm]
L1MIN
[mm]
H
[mm]
ASN2-M5
6.6
4.5
2.5
4.5
M5
10.0
20.5
23.3
8.0
ASN2-U10/32
6.6
4.5
2.5
4.5
10-32UNF
10.0
20.5
23.3
8.0
ASN2-01
9.4
9.0
3.2
5.0
R(PT)1/8
15.0
30.0
35.0
12.0
ASN2-02
10.8
12.0
3.5
5.0
R(PT)1/4
20.0
34.2
39.2
17.0
ASN2-03
11.9
13.5
3.5
6.0
R(PT)3/8
25.0
37.0
42.0
19.0
ASN2-04
18.8
16.0
4.0
6.0
R(PT)1/2
30.0
49.0
54.0
24.0
ASN2-N01
9.4
9.0
3.2
5.0
NPT1/8
15.0
30.0
35.0
12.7
ASN2-N02
10.8
12.0
3.5
5.0
NPT1/4
20.0
34.2
39.2
17.5
ASN2-N03
11.9
13.5
3.5
6.0
NPT3/8
25.0
37.0
42.0
19.0
ASN2-N04
18.8
16.0
4.0
6.0
NPT1/2
30.0
49.0
54.0
23.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청