AS 2 1F - Elbow Type
SMC
bp3_flow_control_equipment
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as_2_1f.prj},{NB=AS4201F-04-10},{GUI=AS42*1F-04-10},{MODEL=AS42#1F-04-10},{AH=13.1},{KAT=x},{CONTROL=0},{OPT1=},{OPT3=},{OMSC=},{ORIFICE=},{OPT2=},{MODEL1=AS42},{MODEL2=1F},{OPT3XX=1},{MODEL3=04-10},{D=10.000},{T=R(PT) 1/2},{DM=10.0},{DI=0},{GF=1},{TN=20.955},{H=24.0},{D1=18.5},{D2=28.6},{D3=0.0},{L1=33.6},{L2=47.9},{L3=24.5},{L4MAX=56.7},{L4MIN=49.2},{AMAX=49.6},{AMIN=42.1},{M1=21.0},{WEIGHT=100.0},{AA=0.000},{AB=0.5},{AC=3.0},{AD=7.6},{AE=6.5},{AF=20.0},{AG=21.0},{AI=4.0},{AJ=14.0},{AK=4.0},{AL=22.0},{N=28}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
D
Tube O.D.
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
L4 max.
[mm]
L4MIN
L4 min.
[mm]
AMAX
A max.
[mm]
AMIN
A min.
[mm]
M1
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
N
[mm]
AS1201F-M3-02
AS12*1F-M3-02
AS12#1F-M3-02
2.000
M3 x 0.5
5.5
6.0
5.2
6.0
11.4
14.0
11.0
26.8
24.3
24.3
21.8
8.8
2.4
1
AS1201F-M5-02
AS12*1F-M5-02
AS12#1F-M5-02
2.000
M5 x 0.8
7.0
6.0
5.2
7.5
11.4
14.0
11.5
27.3
24.8
24.3
21.8
8.8
3.0
2
AS1201F-M3-23
AS12*1F-M3-23
AS12#1F-M3-23
3.200
M3 x 0.5
5.5
8.4
7.2
0.0
16.1
19.7
10.5
26.6
24.1
24.0
21.5
12.7
4.0
3
AS1201F-M3-04
AS12*1F-M3-04
AS12#1F-M3-04
4.000
M3 x 0.5
5.5
9.3
7.2
0.0
16.1
19.7
10.0
26.6
24.1
24.0
21.5
12.7
4.0
4
AS1201F-M5-23
AS12*1F-M5-23
AS12#1F-M5-23
3.200
M5 x 0.8
8.0
8.4
9.6
0.0
17.3
22.1
12.3
28.6
25.8
25.0
22.2
12.7
7.0
5
AS1201F-U10/32-23
AS12*1F-U10/32-23
AS12#1F-U10/32-23
3.200
10-32UNF
8.0
8.4
9.6
0.0
17.3
22.1
12.3
28.6
25.8
25.0
22.2
12.7
7.0
6
AS1201F-M5-04
AS12*1F-M5-04
AS12#1F-M5-04
4.000
M5 x 0.8
8.0
9.3
9.6
0.0
17.3
22.1
12.3
28.6
25.8
25.0
22.2
12.7
7.0
7
AS1201F-U10/32-04
AS12*1F-U10/32-04
AS12#1F-U10/32-04
4.000
10-32UNF
8.0
9.3
9.6
0.0
17.3
22.1
12.3
28.6
25.8
25.0
22.2
12.7
7.0
8
AS1201F-M5-06
AS12*1F-M5-06
AS12#1F-M5-06
6.000
M5 x 0.8
8.0
11.6
9.6
0.0
18.1
22.9
11.7
28.6
25.8
25.0
22.2
13.5
7.0
9
AS1201F-U10/32-06
AS12*1F-U10/32-06
AS12#1F-U10/32-06
6.000
10-32UNF
8.0
11.6
9.6
0.0
18.1
22.9
11.7
28.6
25.8
25.0
22.2
13.5
7.0
10
AS2201F-01-23
AS22*1F-01-23
AS22#1F-01-23
3.200
R(PT) 1/8
12.0
9.3
14.2
0.0
20.4
27.5
13.4
35.2
30.2
32.1
27.1
12.7
16.0
11
AS2201F-01-04
AS22*1F-01-04
AS22#1F-01-04
4.000
R(PT) 1/8
12.0
9.3
14.2
0.0
20.4
27.5
13.4
35.2
30.2
32.1
27.1
12.7
17.0
12
AS2201F-01-06
AS22*1F-01-06
AS22#1F-01-06
6.000
R(PT) 1/8
12.0
11.6
14.2
0.0
20.4
27.5
13.4
35.2
30.2
32.1
27.1
13.5
17.0
13
AS2201F-01-08
AS22*1F-01-08
AS22#1F-01-08
8.000
R(PT) 1/8
12.0
15.2
14.2
0.0
25.3
32.4
13.4
35.2
30.2
32.1
27.1
18.5
16.0
14
AS2201F-01-10
AS22*1F-01-10
AS22#1F-01-10
10.000
R(PT) 1/8
12.0
18.5
14.2
0.0
32.1
39.2
14.1
35.2
30.2
32.1
27.1
21.0
21.0
15
AS2201F-02-04
AS22*1F-02-04
AS22#1F-02-04
4.000
R(PT) 1/4
17.0
10.4
18.5
0.0
25.2
34.4
17.7
39.9
34.9
34.4
29.4
16.0
32.0
16
AS2201F-02-06
AS22*1F-02-06
AS22#1F-02-06
6.000
R(PT) 1/4
17.0
12.8
18.5
0.0
25.2
34.4
17.7
39.9
34.9
34.4
29.4
17.0
32.0
17
AS2201F-02-08
AS22*1F-02-08
AS22#1F-02-08
8.000
R(PT) 1/4
17.0
15.2
18.5
0.0
27.2
36.4
17.7
39.9
34.9
34.4
29.4
18.5
34.0
18
AS2201F-02-10
AS22*1F-02-10
AS22#1F-02-10
10.000
R(PT) 1/4
17.0
18.5
18.5
0.0
35.3
44.5
19.5
39.9
34.9
34.4
29.4
21.0
36.0
19
AS3201F-02-06
AS32*1F-02-06
AS32#1F-02-06
6.000
R(PT) 1/4
19.0
12.8
23.0
0.0
27.8
39.3
21.3
48.3
43.3
42.8
37.8
17.0
60.0
20
AS3201F-02-08
AS32*1F-02-08
AS32#1F-02-08
8.000
R(PT) 1/4
19.0
15.2
23.0
0.0
29.5
41.0
21.3
48.3
43.3
42.8
37.8
18.5
63.0
21
AS3201F-02-10
AS32*1F-02-10
AS32#1F-02-10
10.000
R(PT) 1/4
19.0
18.5
23.0
0.0
31.8
43.3
21.3
48.3
43.3
42.8
37.8
21.0
67.0
22
AS3201F-02-12
AS32*1F-02-12
AS32#1F-02-12
12.000
R(PT) 1/4
19.0
20.9
23.0
0.0
32.8
44.3
21.3
48.3
43.3
42.8
37.8
22.0
69.0
23
AS3201F-03-06
AS32*1F-03-06
AS32#1F-03-06
6.000
R(PT) 3/8
19.0
12.8
23.0
0.0
27.8
39.3
19.8
45.4
40.4
40.2
35.2
17.0
55.0
24
AS3201F-03-08
AS32*1F-03-08
AS32#1F-03-08
8.000
R(PT) 3/8
19.0
15.2
23.0
0.0
29.5
41.0
19.8
45.4
40.4
40.2
35.2
18.5
57.0
25
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AS_2_1F-A - Speed Controller with One-touch Fittings Elbow Type
SMC
26.09.2023
AS_2_1F - Elbow Type
SMC Corporation
26.06.2024
AS_2_1F-A - Speed Controller with One-touch Fittings Elbow Type
SMC
28.09.2023
KQ2L - Male Elbow (Sealant)
SMC
28.09.2023
AS1001F-4001F - Speed Controller with One-touch Fitting In-line type
SMC
26.09.2023
ZPR - Pad Diameter Dia 20-32
SMC
28.09.2023
AN - Silencer BC Sintered Body
SMC
23.12.2021
VNA - External Pilot Solenoid/ 2 Port Valve/For Compressed Air and Air-hydr...
SMC
28.09.2023
ZPY - Pad Diameter Dia 10-16(Thin Flat)
SMC
28.09.2023
AC_C-A - With Attachment
SMC Corporation
22.03.2024
AS_2_1F-X242 - Speed Controller with One-touch Fitting, Elbow Type, Metal K...
SMC
28.09.2023
AS1002F-4002F - Speed Controller with One-touch Fittings / In-line Type
SMC
28.09.2023
AW30_40_X2622 - Filter Regulator/Stainless Steel 316 And Special Temperatur...
SMC Corporation
10.03.2023
AS_3_1F - Universal Type
SMC
28.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청