AS12 1FS - Speed Controller With Indicator/Elbow Type (Gasket Seal)
SMC
bp3_flow_control_equipment
AS-FS Speed Controller with Indicator
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as-fs_new/as12_1fs_asmtab.prj},{NB=AS1201FS-U10/32E-23},{GUI=AS12*1FS*-U10/32*-23},{CONTROL=0},{HEXAGON=E},{SCALE=},{OMSC=},{D=3.2},{T=10/32UNF},{D1=7.2},{D3=9.4},{L1=17.2},{L2=21.7},{L3=16.9},{L4=39},{A=35},{M=13.3},{W1=13.6},{W2=15.1},{X=5.5},{Y=9.6},{CNSMASSEXACT=7},{TX=U10/32},{PORT=23},{PPATH=as12_1fs/assembly/as12_1fs_asmsbl.prj},{TX1=U10_32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
AS1201FS-M5E-02
AS12*1FS*-M5*-02
AS1201FS-M5E-02
2.0
M5x0.8
8
5.8
9.4
15.8
20.3
16.9
39
35
11.9
13.6
15.1
5.5
9.6
7
AS1201FS-U10/32E-02
AS12*1FS*-U10/32*-02
AS1201FS-U10/32E-02
2.0
10/32UNF
8
5.8
9.4
15.8
20.3
16.9
39
35
11.9
13.6
15.1
5.5
9.6
7
AS1201FS-M5E-23
AS12*1FS*-M5*-23
AS1201FS-M5E-23
3.2
M5x0.8
8
7.2
9.4
17.2
21.7
16.9
39
35
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
7
AS1201FS-U10/32E-23
AS12*1FS*-U10/32*-23
AS1201FS-U10/32E-23
3.2
10/32UNF
8
7.2
9.4
17.2
21.7
16.9
39
35
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
7
AS1201FS-M5E-04
AS12*1FS*-M5*-04
AS1201FS-M5E-04
4.0
M5x0.8
8
8.2
9.4
17.2
21.7
16.9
39
35
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
7
AS1201FS-U10/32E-04
AS12*1FS*-U10/32*-04
AS1201FS-U10/32E-04
4.0
10/32UNF
8
8.2
9.4
17.2
21.7
16.9
39
35
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
7
AS1201FS-M5E-06
AS12*1FS*-M5*-06
AS1201FS-M5E-06
6.0
M5x0.8
8
10.4
9.4
18.6
23.1
16.5
39
35
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
8
AS1201FS-U10/32E-06
AS12*1FS-U10/32*-06
AS1201FS-U10/32E-06
6.0
10/32UNF
8
10.4
9.4
18.6
23.1
16.5
39
35
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청