CQ2 Y JOINT - Double Knuckle Joint
SMC
bp2_standard_air_cylinder
RLQ Compact Cylinder with Air Cushion and Lock
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/rlq/accessories/y_joint-cq2.prj},{NB=Y-G04(32)_CQ2},{ORDERNO=Y-G04},{BORE=32},{OMSC=},{F1=4.0},{F2=6.0},{A=42.0},{A1=16.0},{E1=22},{L1=30},{MM=M14 x 1.5},{MMN=14},{MMP=1.50},{R1=12.0},{U1=14.0},{ND=10 +0.058/0},{ND1=10},{NX=18 +0.5/+0.3},{NX1=18.0},{NZ=36},{L=41.6},{PINNO=IY-G04},{DD9N=10},{D=9.6},{M=1.55},{T=1.15},{D3=9.3},{T3=1.0},{B3=2.2},{A3=3.4},{D0=1.7},{MM2=12.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
E1
[mm]
L1
[mm]
MM
[mm]
R1
[mm]
U1
[mm]
ND
ND H10
[mm]
NX
[mm]
NZ
[mm]
L
[mm]
PINNO
Applicable pin number
ⁿ/ₐ
Y-G012
Y-G012
12
21.5
6.0
10
16
M5 x 0.8
6.3
7.0
5 +0.048/0
5 +0.4/+0.2
10
14.6
IY-G012
Y-Z015A
Y-Z015A
16
28.0
11.0
12
21
M6 x 1.0
8.1
10.0
5 +0.048/0
6.5 +0.4/+0.2
12
16.6
IY-J015
Y-G02
Y-G02
20
34.0
8.5
16
25
M8 x 1.25
10.3
11.5
8 +0.058/0
8 +0.4/+0.2
16
21.0
IY-G02
Y-G03
Y-G03
25
41.0
10.5
20
30
M10 x 1.25
12.8
14.0
10 +0.058/0
10 +0.4/+0.2
20
25.6
IY-G03
Y-G04
Y-G04
32
42.0
16.0
22
30
M14 x 1.5
12.0
14.0
10 +0.058/0
18 +0.5/+0.3
36
41.6
IY-G04
Y-G04
Y-G04
40
42.0
16.0
22
30
M14 x 1.5
12.0
14.0
10 +0.058/0
18 +0.5/+0.3
36
41.6
IY-G04
Y-G05
Y-G05
50
56.0
20.0
28
40
M18 x 1.5
16.0
20.0
14 +0.070/0
22 +0.5/+0.3
44
50.6
IY-G05
Y-G05
Y-G05
63
56.0
20.0
28
40
M18 x 1.5
16.0
20.0
14 +0.070/0
22 +0.5/+0.3
44
50.6
IY-G05
Y-G08
Y-G08
80
71.0
23.0
38
50
M22 x 1.5
21.0
27.0
18 +0.070/0
28 +0.5/+0.3
56
64.0
IY-G08
Y-G10
Y-G10
100
79.0
24.0
44
55
M26 x 1.5
24.0
31.0
22 +0.084/0
32 +0.5/+0.3
64
72.0
IY-G10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청