C - Rear single clevis
SMC
bp2_standard_air_cylinder
C95 ISO Cylinder
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/c95/accessories/c.prj},{NB=C5080},{IDNR=MIN},{MODEL=C5080},{BORE=80},{E1=94},{EW=50},{TG1=72.0},{FL=36},{L1=5},{L=20},{L2=10.0},{D1=45},{CD=16},{MR=16.0},{D2=11.0},{R1=11.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
E1
[mm]
EW
[mm]
TG1
[mm]
FL
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
CD
[mm]
MR
[mm]
D2
[mm]
R1
[mm]
ORDER
ⁿ/ₐ
C5032
32
45
26
32.5
22
5
12
5.5
30
10
9.5
6.6
6.5
C5032
C5040
40
51
28
38.0
25
5
15
5.5
35
12
12.0
6.6
6.5
C5040
C5050
50
64
32
46.5
27
5
15
6.5
40
12
12.0
9.0
8.5
C5050
C5063
63
74
40
56.5
32
5
20
6.5
45
16
16.0
9.0
8.5
C5063
C5080
80
94
50
72.0
36
5
20
10.0
45
16
16.0
11.0
11.0
C5080
C5100
100
113
60
89.0
41
5
25
10.0
55
20
20.0
11.0
12.0
C5100
C5125
125
140
70
110.0
50
7
30
10.0
60
25
25.0
13.5
10.0
C5125
C5160
160
180
90
140.0
55
7
35
10.0
65
30
25.0
18.0
13.0
C5160
C5200
200
220
90
175.0
60
7
35
11.0
75
30
25.0
18.0
13.0
C5200
C5250
250
270
110
220.0
70
11
45
11.0
90
40
40.0
22.0
16.5
C5250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청