카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
Sealing washer - Sealing wassher
SKF
Seals
Power transmission seals
Sealing and spacing washers
Sealing washers
Powered by
CAD모델 선택
{skf/seals/power_transmission_seals/sealing_and_spacing_washers/sealing_washers/seals_pt_ssw_sw.prj},{NB=SKF_Z 305 F},{DESIGNATION=Z 305 F},{D1=25.000},{D2=62.000},{B=6.000},{H=1.500},{MASS=0.065},{HELP=2},{AM=13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Designation
ⁿ/ₐ
D1
d1 - Bore diameter
[mm]
D2
d2 - Housing bore diameter
[mm]
B
b - Width
[mm]
H
h - Thickness material (housing) washer
[mm]
MASS
Mass
[g]
SKF_Z 006
Z 006
30.000
55.000
5.000
1.250
0.037
SKF_Z 011
Z 011
55.000
90.000
6.000
1.500
0.105
SKF_Z 203 F
Z 203 F
17.000
40.000
4.000
1.000
0.017
SKF_Z 012
Z 012
60.000
95.000
6.000
1.500
0.11
SKF_Z 006 F
Z 006 F
30.000
55.000
5.000
1.250
0.037
SKF_Z 208 F
Z 208 F
40.000
80.000
6.000
1.500
0.098
SKF_Z 216
Z 216
80.000
140.000
7.000
1.500
0.27
SKF_Z 204
Z 204
20.000
47.000
5.000
1.250
0.0295
SKF_Z 308
Z 308
40.000
90.000
6.000
1.500
0.125
SKF_Z 000
Z 000
10.000
26.000
4.000
1.000
0.0075
SKF_Z 013
Z 013
65.000
100.000
7.000
1.500
0.125
SKF_Z 007
Z 007
35.000
62.000
6.000
1.500
0.056
SKF_Z 209
Z 209
45.000
85.000
6.000
1.500
0.105
SKF_Z 204 F
Z 204 F
20.000
47.000
5.000
1.250
0.0295
SKF_Z 302
Z 302
15.000
42.000
5.000
1.250
0.0255
SKF_Z 308 F
Z 308 F
40.000
90.000
6.000
1.500
0.125
SKF_Z 001
Z 001
12.000
28.000
4.000
1.000
0.0088
SKF_Z 014
Z 014
70.000
110.000
7.000
1.500
0.15
SKF_Z 007 F
Z 007 F
35.000
62.000
6.000
1.500
0.056
SKF_Z 209 F
Z 209 F
45.000
85.000
6.000
1.500
0.105
SKF_Z 205
Z 205
25.000
52.000
5.000
1.250
0.035
SKF_Z 303
Z 303
17.000
47.000
5.000
1.250
0.032
SKF_Z 309
Z 309
45.000
100.000
6.000
1.500
0.155
SKF_Z 002
Z 002
15.000
32.000
4.000
1.000
0.011
SKF_Z 015
Z 015
75.000
115.000
7.000
1.500
0.155
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청