피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
AFC 200 - FNL flanged housings for bearings on an adapter sleeve
SKF
Bearings units and housings
Bearing housings
Flanged housings
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/bearing_housings/flanged_housings/afc_200.prj},{NB=SKF_FNL 510 B + 2210 EKTN9 + H 310},{DDA=45.000},{CA=25.000},{DA=90.000},{A=52.000},{A1=15.000},{AAAB=MIN},{AA=MIN},{BA=22.000},{BB=MIN},{D=118.000},{H=160.000},{H1=60.000},{J=160.000},{L=179.000},{N=14.000},{S=MIN},{J1=71.000},{J2=20.000},{J3=53.000},{J4=52.000},{J5=18.000},{J6=72.000},{N4=6.000},{LOAD1=100.000},{LOAD2=65.000},{LOAD3=105.000},{MASS=3.500},{NOCB=3.000},{BOLTT=10.000},{G=12.000},{AABRTT=80.000},{IGF20=20.000},{IGF40=34.000},{P1=MIN},{DESIGNATION=FNL 510 B + 2210 EKTN9 + H 310},{SLEEVE=H 310},{RING=ZW 80x90},{NOLR=1},{CS=TFL 510},{NOCS=2},{BEARING=2210 EKTN9},{AB=75},{HOUSING=FNL 510 B},{BOLT=M 6x20},{POPULAR=},{PPATH=parts/afc_200_asmtpl.prj},{BEARINGPIM=},{LR=},{SEAL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Designation
ⁿ/ₐ
DDA
Shaft diameter
[mm]
BEARING
Bearing (basic designation)
ⁿ/ₐ
AAAB
Overall width - PT
[mm]
H
Complete housing height
[mm]
H1
Spherical seat centre height
[mm]
L
Overall length
[mm]
HOUSING
Housing
ⁿ/ₐ
P1
[mm]
BEARINGPIM
Bearing (basic designation)
ⁿ/ₐ
BEARINGCONF
Bearing (basic designation)
ⁿ/ₐ
XXBT
ⁿ/ₐ
SKF_FNL 518 A + C 2218 K ...
FNL 518 A + C 2218 K + H ...
80.000
C 2218 K
210.000
105.000
210.000
FNL 518 A
BSC_001
CARB toroidal roller bear...
SKF_FNL 515 B + 1215 K + ...
FNL 515 B + 1215 K + H 21...
65.000
1215 K
190.000
95.000
190.000
FNL 515 B
BJ1_001
Self-aligning ball bearin...
SKF_FNL 520 B + 1220 K + ...
FNL 520 B + 1220 K + H 22...
90.000
1220 K
250.000
125.000
250.000
FNL 520 B
BJ1_001
Self-aligning ball bearin...
SKF_FNL 515 B + C 2215 K ...
FNL 515 B + C 2215 K + H ...
65.000
C 2215 K
190.000
95.000
190.000
FNL 515 B
BSC_001
CARB toroidal roller bear...
SKF_FNL 518 A + 1218 K + ...
FNL 518 A + 1218 K + H 21...
80.000
1218 K
210.000
105.000
210.000
FNL 518 A
BJ1_001
Self-aligning ball bearin...
SKF_FNL 517 A + 2217 K + ...
FNL 517 A + 2217 K + H 31...
75.000
2217 K
210.000
105.000
210.000
FNL 517 A
BJ1_001
Self-aligning ball bearin...
SKF_FNL 516 A + C 2216 K ...
FNL 516 A + C 2216 K + H ...
70.000
C 2216 K
196.000
98.000
196.000
FNL 516 A
BSC_001
CARB toroidal roller bear...
SKF_FNL 516 A + 1216 K + ...
FNL 516 A + 1216 K + H 21...
70.000
1216 K
196.000
98.000
196.000
FNL 516 A
BJ1_001
Self-aligning ball bearin...
SKF_FNL 520 B + C 2220 K ...
FNL 520 B + C 2220 K + H ...
90.000
C 2220 K
250.000
125.000
250.000
FNL 520 B
BSC_001
CARB toroidal roller bear...
SKF_FNL 522 B + C 2222 K ...
FNL 522 B + C 2222 K + H ...
100.000
C 2222 K
270.000
135.000
270.000
FNL 522 B
BSC_001
CARB toroidal roller bear...
SKF_FNL 518 B + 1218 K + ...
FNL 518 B + 1218 K + H 21...
80.000
1218 K
210.000
105.000
210.000
FNL 518 B
BJ1_001
Self-aligning ball bearin...
SKF_FNL 517 B + 2217 K + ...
FNL 517 B + 2217 K + H 31...
75.000
2217 K
210.000
105.000
210.000
FNL 517 B
BJ1_001
Self-aligning ball bearin...
SKF_FNL 520 A + 2220 K + ...
FNL 520 A + 2220 K + H 32...
90.000
2220 K
250.000
125.000
250.000
FNL 520 A
BJ1_001
Self-aligning ball bearin...
SKF_FNL 516 B + 1216 K + ...
FNL 516 B + 1216 K + H 21...
70.000
1216 K
196.000
98.000
196.000
FNL 516 B
BJ1_001
Self-aligning ball bearin...
SKF_FNL 517 B + C 2217 K ...
FNL 517 B + C 2217 K + H ...
75.000
C 2217 K
210.000
105.000
210.000
FNL 517 B
BSC_001
CARB toroidal roller bear...
SKF_FNL 522 A + 2222 K + ...
FNL 522 A + 2222 K + H 32...
100.000
2222 K
270.000
135.000
270.000
FNL 522 A
BJ1_001
Self-aligning ball bearin...
SKF_FNL 520 B + 2220 K + ...
FNL 520 B + 2220 K + H 32...
90.000
2220 K
250.000
125.000
250.000
FNL 520 B
BJ1_001
Self-aligning ball bearin...
SKF_FNL 522 B + 2222 K + ...
FNL 522 B + 2222 K + H 32...
100.000
2222 K
270.000
135.000
270.000
FNL 522 B
BJ1_001
Self-aligning ball bearin...
SKF_FNL 518 A + 2218 K + ...
FNL 518 A + 2218 K + H 31...
80.000
2218 K
210.000
105.000
210.000
FNL 518 A
BJ1_001
Self-aligning ball bearin...
SKF_FNL 515 A + C 2215 K ...
FNL 515 A + C 2215 K + H ...
65.000
C 2215 K
190.000
95.000
190.000
FNL 515 A
BSC_001
CARB toroidal roller bear...
SKF_FNL 520 A + C 2220 K ...
FNL 520 A + C 2220 K + H ...
90.000
C 2220 K
250.000
125.000
250.000
FNL 520 A
BSC_001
CARB toroidal roller bear...
SKF_FNL 518 B + 2218 K + ...
FNL 518 B + 2218 K + H 31...
80.000
2218 K
210.000
105.000
210.000
FNL 518 B
BJ1_001
Self-aligning ball bearin...
SKF_FNL 518 B + C 2218 K ...
FNL 518 B + C 2218 K + H ...
80.000
C 2218 K
210.000
105.000
210.000
FNL 518 B
BSC_001
CARB toroidal roller bear...
SKF_FNL 522 A + C 2222 K ...
FNL 522 A + C 2222 K + H ...
100.000
C 2222 K
270.000
135.000
270.000
FNL 522 A
BSC_001
CARB toroidal roller bear...
SKF_FNL 517 A + 1217 K + ...
FNL 517 A + 1217 K + H 21...
75.000
1217 K
210.000
105.000
210.000
FNL 517 A
BJ1_001
Self-aligning ball bearin...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청