카탈로그: Sita
생성됨: 01.05.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Sita
Extension unit - SitaGreen
Sita
Accessories
Supplies
Powered by
CAD모델 선택
{sita/accessories/f/sitagreen_aufstockelement.prj},{NB=Sita 231040 (300,80)},{PREVIEW=sita_green_aufstockelement.png},{ARTNR1=231040},{LOGLEVEL=300},{DESC=SitaGreen Aufstockelement, Höhe 50 - 80 mm},{HE=80},{K=SitaGreen, SitaGreen Retention},{MAT=Polyurethan},{F=Gelb},{OF=Glatt},{L=400},{B=400},{HEMIN=50},{HEMAX=80},{TBMIN=-20},{TBMAX=80},{BK=Euroklasse E / B2 normal entflammbar},{H=100},{VERS=1},{INFO=Link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
DESC
Description main article
ⁿ/ₐ
K
Compatibility
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
F
Color
ⁿ/ₐ
OF
Surface
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
HEMIN
Height adjustmant max
[mm]
HEMAX
Height adjustment max
[mm]
TBMIN
Temperature resistance, min.
[°C]
TBMAX
Temperature resistance, max.
[°C]
BK
Material class
ⁿ/ₐ
SitaGreen Extension unit ...
231040
SitaGreen Extension unit,...
SitaGreen, SitaGreen Rete...
Polyurethane
Yellow
Smooth
400
400
50
80
-20
80
Euroclass E / B2 normal f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청