TE 340 3D - TECTUS Türband 80kg
SIMONSWERK
TECTUS - The completely concealed hinge system
Powered by
CAD모델 선택
{simonswerk/tectus/tectus_340_asmtab.prj},{NB=TE 340 3D(180,3.5,1)},{MAR=TECTUS},{BEZ=TE 340 3D},{ROT=180},{FUGE=3.5},{FORM=1},{L=155.000},{PPATH=te_340_3d/assemblies/340_tectus_3d_asmtpl.prj},{LAST=60.0},{PL=HTML},{ATEXTF=Flügelteil},{ATEXTD=Rahmenteil},{PG=0.75},{KTXT=für ungefälzte Wohnraum- und Objekttüren},{ATXT=SIMONSWERK Türband TECTUS TE 340 3D. Komplett verdeckt liegend für ungefälzte Türen an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen. UL-zertifiziert, mit komfortabler 3D-Verstellung, Belastungswert 80 kg, Öffnungswinkel bis 180°, Gesamtlänge 160 mm, DIN rechts und links verwendbar, wartungsfreie Gleitlagertechnik, dreidimensional verstellbar: Seite +/- 3,0 mm, Höhe+/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm. Oberfläche...}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MAR
Brand
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
MN
Model number
ⁿ/ₐ
BW
Load capacity
[kg]
BF
Width (door part)
[mm]
LF
Length (door part)
[mm]
BR
Width (frame part)
[mm]
LR
Length (frame part)
[mm]
OW
Max. opening angle
[°]
PG
Produktgewicht
[kg]
KTXT
Kurztext
ⁿ/ₐ
ATXT
Ausschreibungstext
ⁿ/ₐ
TE 340 3D
TECTUS
TE 340 3D
5 400605
80.0
28.0
160.0
28.0
160.0
180
0.75
for unrebated residential...
SIMONSWERK TECTUS hinge T...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청