Pipe Shoe LC-HV 200 HCP - Pipe Shoe LC-HV 200 HCP
Sikla
Simotec
Supports
Floating bearing LA-LC-LD HCP
Loslager LC-HV HCP
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/simotec/rohrlager/la_lc_ld_standard/lc_hv_st/lc_hv_200_asmtab.prj},{NB=801803(H=200 SP1=146 GP=1 AUSWH1=3 AUSWH2= FGT= SP=0 LODLEVEL=400)},{TYP=LC-HV 200 140-146},{LODLEVEL=400},{H1=200},{H=200.0},{HMIN=171.0},{HMAX=223.5},{D=146.0},{SP1=146},{SPMIN=140},{SPMAX=146},{G=6.4},{GP=1},{ARTNR=801803},{CNSSORT=620},{D1=146},{ANGLE=45},{DX=12},{LX=40},{PPATH=../../lc_hv_150/parts/lc_hv_asmtpl.prj},{VERP=1},{HIDE=1},{AUSWH1=3},{AUSWH2=},{FGT=},{SP=0},{HMIN300=170.0},{HMAX300=217.5},{MAT=S235JR},{TMIN=-20},{TMAX=300},{CNSSUBPART=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
H1
Height
[mm]
D
Rohrdurchmesser
[mm]
G
Weight
[kg]
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
CNSSORT
Sorting key
ⁿ/ₐ
VERP
Packing
[Stück]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp. min
[°C]
TMAX
Temp. max
[°C]
CNSSUBPART
ⁿ/ₐ
801789
LC-HV 200 14-18
200
18.0
4.5
801789
620
1
S235JR
-20
300
2
112396
LC-HV 200 18-22 (DN 15_1/...
200
21.3
4.5
112396
620
1
S235JR
-20
300
2
112397
LC-HV 200 23-27 (DN 20_3/...
200
26.9
4.5
112397
620
1
S235JR
-20
300
2
801790
LC-HV 200 26-30
200
30.0
4.6
801790
620
1
S235JR
-20
300
2
110086
LC-HV 200 30-34 (DN 25_1"...
200
33.7
4.6
110086
620
1
S235JR
-20
300
2
801791
LC-HV 200 35-39
200
39.0
4.6
801791
620
1
S235JR
-20
300
2
110087
LC-HV 200 40-44 (DN 32_1 ...
200
42.4
4.9
110087
620
1
S235JR
-20
300
2
110088
LC-HV 200 45-49 (DN 40_1 ...
200
48.3
4.9
110088
620
1
S235JR
-20
300
2
801792
LC-HV 200 50-54
200
54.0
4.9
801792
620
1
S235JR
-20
300
2
801793
LC-HV 200 55-59
200
59.0
4.9
801793
620
1
S235JR
-20
300
2
110089
LC-HV 200 57-61 (DN 50_2"...
200
60.3
5.2
110089
620
1
S235JR
-20
300
2
801794
LC-HV 200 62-66
200
66.0
5.2
801794
620
1
S235JR
-20
300
2
801795
LC-HV 200 67-71
200
71.0
5.3
801795
620
1
S235JR
-20
300
2
110090
LC-HV 200 72-77 (DN 65_2 ...
200
76.1
5.3
110090
620
1
S235JR
-20
300
2
801796
LC-HV 200 78-83
200
83.0
5.4
801796
620
1
S235JR
-20
300
2
110091
LC-HV 200 84-89 (DN 80_3"...
200
88.9
5.4
110091
620
1
S235JR
-20
300
2
801797
LC-HV 200 89-95
200
95.0
5.8
801797
620
1
S235JR
-20
300
2
801798
LC-HV 200 96-102
200
102.0
5.9
801798
620
1
S235JR
-20
300
2
801799
LC-HV 200 102-109
200
109.0
6.0
801799
620
1
S235JR
-20
300
2
110092
LC-HV 200 109-115 (DN 100...
200
114.3
6.1
110092
620
1
S235JR
-20
300
2
801800
LC-HV 200 115-122
200
122.0
6.1
801800
620
1
S235JR
-20
300
2
801801
LC-HV 200 122-128
200
128.0
6.2
801801
620
1
S235JR
-20
300
2
801802
LC-HV 200 128-134
200
134.0
6.3
801802
620
1
S235JR
-20
300
2
110093
LC-HV 200 134-140 (DN 125...
200
139.7
6.3
110093
620
1
S235JR
-20
300
2
801803
LC-HV 200 140-146
200
146.0
6.4
801803
620
1
S235JR
-20
300
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청