Pipe Shoe LA-HV 90 HCP - Pipe Shoe LA-HV 90 HCP
Sikla
Simotec
Supports
Floating bearing LA-LC-LD HCP
Loslager LA-HV HCP
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/simotec/rohrlager/la_lc_ld_standard/la_hv_st/la_hv_090_asmtab.prj},{NB=110039(H=90 SP1=77 GP=1 AUSWH1=3 AUSWH2= FGT= SP=0 LODLEVEL=400)},{TYP=LA-HV 90 72-77 (DN 65_2 1/2\")},{LODLEVEL=400},{H1=90},{H=90.0},{HMIN=88.5},{HMAX=113.5},{D=76.1},{SP1=77},{SPMIN=72},{SPMAX=77},{G=3.2},{GP=1},{ARTNR=110039},{CNSSORT=610},{D1=77},{ANGLE=0},{DX=12},{LX=40},{PPATH=../../la_hv150/parts/la_hv_asmtpl.prj},{VERP=1},{HIDE=2},{AUSWH1=3},{AUSWH2=},{FGT=},{SP=0},{MAT=S235JR},{TMIN=-20},{TMAX=300},{CNSSUBPART=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
H1
Height
[mm]
D
Rohrdurchmesser
[mm]
G
Weight
[kg]
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
CNSSORT
Sorting key
ⁿ/ₐ
VERP
Packing
[Stück]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp. min
[°C]
TMAX
Temp. max
[°C]
CNSSUBPART
ⁿ/ₐ
801663
LA-HV 90 14-18
90
18.0
2.8
801663
610
1
S235JR
-20
300
2
112386
LA-HV 90 18-22 (DN 15_1...
90
21.3
2.8
112386
610
1
S235JR
-20
300
2
112387
LA-HV 90 23-27 (DN 20_3...
90
26.9
2.8
112387
610
1
S235JR
-20
300
2
801664
LA-HV 90 26-30
90
30.0
2.9
801664
610
1
S235JR
-20
300
2
110035
LA-HV 90 30-34 (DN 25_1...
90
33.7
2.9
110035
610
1
S235JR
-20
300
2
801665
LA-HV 90 35-39
90
39.0
2.9
801665
610
1
S235JR
-20
300
2
110036
LA-HV 90 40-44 (DN 32_1...
90
42.4
2.9
110036
610
1
S235JR
-20
300
2
110037
LA-HV 90 45-49 (DN 40_1...
90
48.3
3.0
110037
610
1
S235JR
-20
300
2
801666
LA-HV 90 50-54
90
54.0
3.0
801666
610
1
S235JR
-20
300
2
801667
LA-HV 90 55-59
90
59.0
3.0
801667
610
1
S235JR
-20
300
2
110038
LA-HV 90 57-61 (DN 50_2...
90
60.3
3.1
110038
610
1
S235JR
-20
300
2
801668
LA-HV 90 62-66
90
66.0
3.2
801668
610
1
S235JR
-20
300
2
801669
LA-HV 90 67-71
90
71.0
3.2
801669
610
1
S235JR
-20
300
2
110039
LA-HV 90 72-77 (DN 65_2...
90
76.1
3.2
110039
610
1
S235JR
-20
300
2
801670
LA-HV 90 78-83
90
83.0
3.3
801670
610
1
S235JR
-20
300
2
110040
LA-HV 90 84-89 (DN 80_3...
90
88.9
3.3
110040
610
1
S235JR
-20
300
2
801671
LA-HV 90 89-95
90
95.0
3.5
801671
610
1
S235JR
-20
300
2
801672
LA-HV 90 96-102
90
102.0
3.5
801672
610
1
S235JR
-20
300
2
801673
LA-HV 90 102-109
90
109.0
3.6
801673
610
1
S235JR
-20
300
2
110041
LA-HV 90 109-115 (DN 100...
90
114.3
3.6
110041
610
1
S235JR
-20
300
2
801674
LA-HV 90 115-122
90
122.0
3.6
801674
610
1
S235JR
-20
300
2
801675
LA-HV 90 122-128
90
128.0
3.7
801675
610
1
S235JR
-20
300
2
801676
LA-HV 90 128-134
90
134.0
3.7
801676
610
1
S235JR
-20
300
2
110042
LA-HV 90 134-140 (DN 125...
90
139.7
3.7
110042
610
1
S235JR
-20
300
2
801677
LA-HV 90 140-146
90
146.0
3.8
801677
610
1
S235JR
-20
300
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청