Stabil D-3G HCP - Stabil D-3G HCP
Sikla
Siconnect
High Corrosion Protection
Powered by
CAD모델 선택
{sikla/siconnect/high_corrosion_protection/stabil_d_3g_hcp_asmtab.prj},{NB=115771 (LODLEVEL=400 D=113)},{ARTNR=115771},{TYP=116},{TYP1=116.000},{BS=30.000},{DS=3.000},{R=34.000},{RR=2.500},{VERS=2.000},{VERSS=1.000},{B=178.0},{LL1=171.000},{L1=149.000},{X=11.000},{X1=13.100},{X2=3.000},{R1=2.500},{F=12},{D1=8.500},{D2=9.5},{G=0.36},{VERP=25},{DD=8.000},{P=1.250},{LL=30.000},{K1=6.800},{S2=13.000},{DD1=14.000},{DD2=7.500},{NDM1=16.662},{P1=14.950},{NDM2=12.000},{P2=1.750},{NDM3=10.000},{P3=1.500},{Y=17.000},{Y1=18.500},{Y2=3.500},{Z=14.000},{Z1=6.000},{Z2=1.500},{ARTNR2=112229},{CNSSORT=999},{VERS1=1},{SB=110 - 116 M},{DN=4\"},{DX=113,114.3},{MAT=30 x 3.0},{GA=M 16 / M 10 / M8},{SPANNSCH=M 8 x 30},{LODLEVEL=400},{D=113.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SB
Clamping range
[mm]
DN
Typ
[Zoll]
MAT
B x s
[mm]
GA
Thread connection
ⁿ/ₐ
B
Distance
[mm]
G
Weight
[kg]
VERP
Quantity/ [pack]
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article no.
ⁿ/ₐ
113832
10 - 14
3/8"
25 x 2.0
M 16 / M 10 / M8
60.0
0.07
50
113832
112216
15 - 19
3/8"
25 x 2.0
M 16 / M 10 / M8
57.0
0.07
50
112216
112217
20 - 24
1/2"
25 x 2.0
M 16 / M 10 / M8
62.0
0.07
50
112217
112218
25 - 30
3/4"
25 x 2.0
M 16 / M 10 / M8
68.0
0.08
50
112218
112219
31 - 35
1"
30 x 2.5
M 16 / M 10 / M8
75.0
0.12
50
112219
113833
35 - 41
1"
30 x 2.5
M 16 / M 10 / M8
81.0
0.13
50
113833
112220
40 - 45
1 1/4"
30 x 2.5
M 16 / M 10 / M8
85.0
0.13
50
112220
112221
48 - 53
1 1/2"
30 x 2.5
M 16 / M 10 / M8
93.0
0.15
50
112221
112222
54 - 59
1 1/2"
30 x 2.5
M 16 / M 10 / M8
104.0
0.16
50
112222
112223
60 - 65
2"
30 x 2.5
M 16 / M 10 / M8
110.0
0.17
50
112223
112224
67 - 72
2"
30 x 2.5
M 16 / M 10 / M8
117.0
0.18
50
112224
115767
76 - 81 M
2 1/2"
30 x 3.0
M 16 / M 10 / M8
144.0
0.28
25
115767
115768
82 - 87 M
30 x 3.0
M 16 / M 10 / M8
150.0
0.29
25
115768
115769
88 - 93 M
3"
30 x 3.0
M 16 / M 10 / M8
156.0
0.31
25
115769
115770
102 - 108 M
30 x 3.0
M 16 / M 10 / M8
170.0
0.34
25
115770
115771
110 - 116 M
4"
30 x 3.0
M 16 / M 10 / M8
178.0
0.36
25
115771
115772
124 - 129 M
30 x 3.0
M 16 / M 10 / M8
191.0
0.39
25
115772
112231
133 - 140
4"
40 x 4.0
1/2 " / M 16 / M 12
210.0
0.76
10
112231
112232
140 - 146
5"
40 x 4.0
1/2 " / M 16 / M 12
218.0
0.80
10
112232
112233
149 - 155
5"
40 x 4.0
1/2 " / M 16 / M 12
225.0
0.80
10
112233
112234
159 - 165
6"
40 x 4.0
1/2 " / M 16 / M 12
235.0
0.87
10
112234
112235
167 - 173
6"
40 x 4.0
1/2 " / M 16 / M 12
243.0
0.85
10
112235
112236
176 - 182
6"
40 x 4.0
1/2 " / M 16 / M 12
255.0
0.98
10
112236
112237
188 - 194
6"
40 x 4.0
1/2 " / M 16 / M 12
265.0
1.01
10
112237
112238
199 - 205
6"
40 x 4.0
1/2 " / M 16 / M 12
276.0
1.05
10
112238
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청