카탈로그: SIHGA
생성됨: 07.03.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SIHGA
S+ - GoFix
SIHGA
Wood / water construction
GoFix
Powered by
CAD모델 선택
{sihga/wood_water_construction/gofix/gofix_s_plus.prj},{NB=GoFix S+ 8.0 x 480},{TYP=S+},{AN=42526},{VE=75},{GFF=8.0 x 480},{HD=490},{HD45=345},{ZK90=25.00},{QK90=10.45},{ZK0=13.23},{QK0=5.97},{ZK45=25.00},{QK45=17.68},{D1=8.0},{TX=40},{DK=15.0},{L=480.000},{PL=Product link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
AN
Art. No.
ⁿ/ₐ
VE
Montagepack
ⁿ/ₐ
GFF
GoFix S+
ⁿ/ₐ
HD
Wood element
[mm]
HD45
Wood element 45°
[mm]
D1
Diameter
[mm]
TX
Torx
ⁿ/ₐ
DK
Diameter
[mm]
GoFix® S+ 8.0 x 95
S+
42406
75
8.0 x 95
100
70
8.0
40
15.0
GoFix® S+ 8.0 x 125
S+
42416
75
8.0 x 125
130
95
8.0
40
15.0
GoFix® S+ 8.0 x 155
S+
42426
75
8.0 x 155
160
115
8.0
40
15.0
GoFix® S+ 8.0 x 195
S+
42436
75
8.0 x 195
200
145
8.0
40
15.0
GoFix® S+ 8.0 x 220
S+
42446
75
8.0 x 220
230
165
8.0
40
15.0
GoFix® S+ 8.0 x 245
S+
42456
75
8.0 x 245
250
180
8.0
40
15.0
GoFix® S+ 8.0 x 270
S+
42466
75
8.0 x 270
280
200
8.0
40
15.0
GoFix® S+ 8.0 x 295
S+
42476
75
8.0 x 295
300
215
8.0
40
15.0
GoFix® S+ 8.0 x 330
S+
42486
75
8.0 x 330
340
240
8.0
40
15.0
GoFix® S+ 8.0 x 375
S+
42496
75
8.0 x 375
380
270
8.0
40
15.0
GoFix® S+ 8.0 x 400
S+
42506
75
8.0 x 400
410
290
8.0
40
15.0
GoFix® S+ 8.0 x 430
S+
42516
75
8.0 x 430
440
310
8.0
40
15.0
GoFix® S+ 8.0 x 480
S+
42526
75
8.0 x 480
490
345
8.0
40
15.0
GoFix® S+ 10.0 x 125
S+
42806
50
10.0 x 125
130
95
10.0
50
18.3
GoFix® S+ 10.0 x 155
S+
42816
50
10.0 x 155
160
115
10.0
50
18.3
GoFix® S+ 10.0 x 195
S+
42826
50
10.0 x 195
200
145
10.0
50
18.3
GoFix® S+ 10.0 x 220
S+
42836
50
10.0 x 220
230
165
10.0
50
18.3
GoFix® S+ 10.0 x 245
S+
42846
50
10.0 x 245
250
180
10.0
50
18.3
GoFix® S+ 10.0 x 270
S+
42856
50
10.0 x 270
280
200
10.0
50
18.3
GoFix® S+ 10.0 x 300
S+
42866
50
10.0 x 300
310
220
10.0
50
18.3
GoFix® S+ 10.0 x 330
S+
42876
50
10.0 x 330
340
240
10.0
50
18.3
GoFix® S+ 10.0 x 360
S+
42886
50
10.0 x 360
370
260
10.0
50
18.3
GoFix® S+ 10.0 x 400
S+
42896
50
10.0 x 400
410
290
10.0
50
18.3
GoFix® S+ 10.0 x 450
S+
42906
50
10.0 x 450
460
325
10.0
50
18.3
GoFix® S+ 10.0 x 500
S+
42916
50
10.0 x 500
510
360
10.0
50
18.3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SS - GoFix
SIHGA
11.03.2024
45 - GoFix
SIHGA
07.03.2024
X+ - GoFix
SIHGA
11.03.2024
Anker ZF - BeziFix
SIHGA
07.03.2024
IF/IFD - IdeFix
SIHGA
07.03.2024
Anker ZS - BeziFix
SIHGA
07.03.2024
timber construction screw - full thread, flat countersunk head, T-STAR plus...
SPAX
23.02.2023
PSA - Pick
SIHGA
07.03.2024
Anker ZSS - BeziFix
SIHGA
07.03.2024
MS II - GoFix
SIHGA
11.03.2024
II JM - JustiFix
SIHGA
07.03.2024
Modèle 216519 - Machined cup washer - Stainless steel A1 - NF E 27-619
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청