카탈로그: SHAKO
생성됨: 16.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SHAKO
STC - STC standard cylinder
SHAKO
Pneumatic Actuators
Standard cylinder
STC
Powered by
CAD모델 선택
{shako/cylinder/standard_cylinder/stc/stc_asmtab.prj},{NB=STC-50-B-25(0)},{TYPE=STC},{BORE=50},{MAGNET=B},{STROKE=25},{POS=0.000},{ST=},{NOS=},{MP=},{REJ=},{C=57},{D=φ34},{DD=34},{E=42},{F=15},{G=27.5},{H=32.0},{I=M16xP1.5},{I1=16},{I2=1.500},{J=M6xP1.0},{J1=6.000},{J2=1.000},{K=62},{L=47},{M=φ20},{M1=20},{N=13.50},{O=G 1/4},{O1=13.157},{P=8.5},{Q=5.5},{R=9},{S=24},{T=17},{U=38},{LZ=63.0},{S1=53},{E11=12},{W=57},{LX=232.0},{W1=36},{X1=φ40},{L55=82},{Y1=40},{PPATH=assemblies/tc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
C1
C'
[mm]
D1
D'
[mm]
E1
E'
[mm]
F1
F'
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
STC-32-B-25
32
140
93
47
φ28
32
15
27.5
22.0
M10xP1.25
M6xP1.0
45
33
φ12
13.75
G 1/8
3.5
6.5
7
17
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
STC-40-B-25
40
142
93
49
φ32
34
15
27.5
24.0
M12xP1.25
M6xP1.0
50
37
φ16
13.50
G 1/4
6.0
6.0
7
19
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
STC-50-B-25
50
150
93
57
φ34
42
15
27.5
32.0
M16xP1.5
M6xP1.0
62
47
φ20
13.50
G 1/4
8.5
5.5
9
24
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
STC-63-B-25
63
153
96
57
φ34
42
15
29.0
32.0
M16xP1.5
M8xP1.25
75
56
φ20
14.50
G 3/8
8.5
5.5
9
24
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
STC-80-B-25
80
183
108
75
φ47
54
21
33.0
40.0
M20xP1.5
M10xP1.5
94
70
φ25
16.50
G 3/8
10.0
7.5
14
26
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
STC-100-B-25
100
189
114
75
φ47
54
21
33.0
40.0
M20xP1.5
M10xP1.5
112
84
φ25
16.50
G 1/2
11.0
7.5
14
26
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청