카탈로그: SHAKO
생성됨: 16.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SHAKO
IC - IC standard cylinder (32~100)
SHAKO
Pneumatic Actuators
Standard cylinder
IC
Powered by
CAD모델 선택
{shako/cylinder/standard_cylinder/ic/ic_32_100_asmtab.prj},{NB=IC50B25(0)},{TYPE=IC},{BORE=50},{MAGNET=B},{STROKE=25},{POS=0.000},{ST=},{NOS=},{MP=},{FY=},{A=28.0},{B=31.0},{C=71.0},{D=4.0},{E=6.0},{F=32},{G=39.0},{H=16.0},{J=G 1/4},{K=φ39.7},{L1=44},{L3=145.0},{M=M16xP1.5},{N=φ20},{O=46.5},{P=65},{Q=7.0},{R=M8},{S=24},{T=17},{W1=36},{X1=φ40},{LZ1=275.5},{U1=38.000},{V1=53.000},{Y1=98.5},{T11=59.500},{PPATH=assemblies/ic_32_100_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
ⁿ/ₐ
S
[mm]
T
[mm]
LM
[mm]
LX
[mm]
LZ
[mm]
P1
P'
[mm]
Q1
Q'
[mm]
S1
S'
[mm]
T1
T'
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
IC32B25
32
18.0
26.0
48.0
3.0
4.5
22
26.0
11.5
G 1/8
φ30
42
94.0
120.0
M10xP1.25
φ12
32.5
47
4.3
M6
17
10
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
IC40B25
40
20.2
34.0
53.5
4.0
4.5
24
29.5
13.5
G 1/4
φ34.5
37
105.0
134.5
M12xP1.25
φ16
38
55
5.3
M6
19
13
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
IC50B25
50
28.0
31.0
71.0
4.0
6.0
32
39.0
16.0
G 1/4
φ39.7
44
106.0
145.0
M16xP1.5
φ20
46.5
65
7.0
M8
24
17
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
IC63B25
63
25.2
33.0
70.5
4.0
6.0
32
38.5
16.0
G 3/8
φ44.7
55
121.0
159.5
M16xP1.5
φ20
56.5
78
8.0
M8
24
17
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
IC80B25
80
32.5
35.5
86.0
4.0
6.0
40
46.0
20.5
G 3/8
φ44.7
57
128.0
174.0
M20xP1.5
φ25
72
95
9.0
M10
26
22
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
IC100B25
100
37.0
37.0
91.0
4.8
5.5
40
51.0
18.0
G 1/2
φ54.8
64
138.0
189.0
M20xP1.5
φ25
89
115
13.5
M10
26
22
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청