GR
SHAC
Linear guide
Powered by
CAD모델 선택
{shac/linear_guide/gr_asmtab.prj},{NB=GRH35CA1R200Z0CRC-0/0(1_1_)},{SIZE=35},{HX=55},{HL=48},{H1X=6.5},{NH=18.0},{NW=33.0},{WH=70},{WW=100},{BH=50},{BW=82},{B1H=10.0},{B1W=9.0},{C1=52},{CC=50},{CH=72},{CW=62},{L1H=110.0},{L1C=82.0},{TA=22.0},{TB=2.5},{TC=1.5},{TD=1.5},{K1X=8.0},{K2X=12.0},{GX=12.0},{MA=10.0},{TX=12.0},{T1X=13.0},{H2H=16.0},{H2L=9.0},{WRX=34},{HRX=30.2},{DX=14.0},{HHX=12.0},{DDX=9.0},{PX=40.0},{CAC=55.14},{CAH=69.62},{COC=95.64},{COH=129.11},{MRC=2.01},{MRH=2.66},{MPC=1.22},{MPH=2.30},{MYC=1.22},{MYH=2.30},{BWC=1.60},{BWH=2.100},{RWS=6.13},{SERIES=GR},{MXLX=M8×14},{TYPE=H},{LT=C},{CFT=A},{CSC=},{NCR=1},{RFT=R},{RL=200.00},{CSR=},{PL=Z0},{AG=C},{NRA=},{OPT1=},{OPT2=},{OPT3=},{OPT4=},{EE=1},{E1=0.00},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
E2
Rail hole pitch to the end side
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
N
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
G
[mm]
MXL
MxL
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
T
[mm]
T1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
WR
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
S
ⁿ/ₐ
SCREW
Screw
[mm]
CA
Ca
[kN]
CO
Co
[kN]
MR
[kN-m]
MP
[kN-m]
MY
[kN-m]
BWEIGHT
Block weight
[kg]
RWEIGHT
Rail weight
[kg]
GRH25SA1R150Z0CRC-0/0
GR
25
0.00
40
5.0
12.5
48
35
6.5
35
40
55.1
95.7
6
7
12
M6×10
M8
10.0
-
9.5
9.5
23
23.6
11.0
9.0
7.0
30.0
-
M6x25
28.54
50.21
0.78
0.65
0.65
0.53
3.12
GRH30CA1R200Z0CRC-0/0
GR
30
0.00
45
6.0
16.0
60
40
10.0
40
44
71.0
113.2
8
8
12
M8×10
M10
9.5
-
9.5
10.0
28
28.0
14.0
12.0
9.0
40.0
-
M8x30
48.62
81.29
1.80
1.55
1.55
0.92
4.47
GRH35CA1R200Z0CRC-0/0
GR
35
0.00
55
6.5
18.0
70
50
10.0
50
52
82.0
131.0
8
12
12
M8×14
M10
12.0
-
16.0
16.0
34
30.2
14.0
12.0
9.0
40.0
-
M8x30
55.14
95.64
2.01
1.22
1.22
1.60
6.13
GRH45CA1R300Z0CRC-18.75/1...
GR
45
18.75
70
8.0
20.5
86
60
13.0
60
60
106.0
158.0
8
10
13
M10×20
M12
16.0
-
20.0
20.0
45
38.0
20.0
17.0
14.0
52.5
-
M12x35
95.63
178.72
4.75
3.55
3.55
3.20
9.99
GRH55CA1R300Z0CRC-0/0
GR
55
0.00
80
10.0
23.5
100
75
12.5
75
70
125.5
182.5
8
12
16
M12×20
M14
19.0
-
22.0
22.0
53
44.0
23.0
20.0
16.0
60.0
-
M14x45
147.64
255.03
8.20
5.60
5.60
4.92
14.14
GRH65CA1R300Z0CRC-0/0
GR
65
0.00
90
12.0
31.5
126
76
25.0
70
82
160.0
226.0
16
16
16
M16×20
M16
25.0
-
15.0
15.0
63
53.0
26.0
22.0
18.0
75.0
-
M16x50
213.00
411.60
16.20
11.59
11.59
8.89
20.30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청