GE
SHAC
Linear guide
Powered by
CAD모델 선택
{shac/linear_guide/ge_asmtab.prj},{NB=GEH20SA1R100Z0C-20/20(1_)},{SIZE=20},{HX=28},{H1X=6.0},{NH=11.0},{NW=19.5},{WH=42},{WW=59},{BH=32},{BW=49},{B1H=5.0},{B1W=5.0},{CC=32},{L1S=29.0},{L1C=48.1},{LX=76.5},{TA=8.5},{TB=2.0},{TC=1.5},{TD=1.5},{K1X=4.2},{K2X=4.2},{GX=12.0},{MA=6.0},{MB=5.5},{TH=7.5},{TW=7.0},{T1X=7.0},{TT2=9.0},{H2X=5.8},{H3X=6.3},{WRX=20},{HRX=15.5},{DX=9.5},{DX1=0.0},{HHX=8.5},{HHX1=0.0},{DDX=6.0},{DDX1=0.0},{PX=60},{CAS=6.54},{CAC=9.81},{COX=10.75},{COC=18.32},{MRS=0.10},{MRC=0.19},{MPS=0.50},{MPC=0.10},{MYS=0.50},{MYC=0.10},{BWS=0.16},{BWC=0.280},{RWS=2.09},{SERIES=GE},{TYPE=H},{LT=S},{CFT=A},{CSC=},{NCR=1},{RFT=R},{RL=100.00},{CSR=},{PL=Z0},{AG=C},{NRA=},{OPT1=},{OPT2=},{OPT3=},{OPT4=},{EE=1},{E1=20.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
E2
Rail hole pitch to the end side
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
N
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
G
[mm]
MXL
MxL
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
WR
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
DX1
[mm]
HH
h
[mm]
HHX1
[mm]
DD
d
[mm]
DDX1
[mm]
P
[mm]
S
ⁿ/ₐ
SCREW
Screw
[mm]
CA
Ca
[kN]
CO
Co
[kN]
MR
[kN-m]
MP
[kN-m]
MY
[kN-m]
BWEIGHT
Block weight
[kg]
RWEIGHT
Rail weight
[kg]
GEH15SA1U100Z0C-20/20
GE
15
20.00
24
4.4
9.5
34
26
4.0
-
23.1
41.1
3.4
3.4
5.5
M4×6
M5
6.0
-
-
5.8
5.8
15
12.5
6.0
6.0
4.5
4.5
3.5
3.5
60.0
-
M4x16
5.10
8.94
0.06
0.03
0.03
0.120
1.26
GEH20SA1R100Z0C-20/20
GE
20
20.00
28
6.0
11.0
42
32
5.0
-
29.0
50.0
4.2
4.2
12.0
M5×7
M6
7.5
-
-
5.8
6.3
20
15.5
9.5
0.0
8.5
0.0
6.0
0.0
60.0
-
M5x16
6.54
10.75
0.10
0.50
0.50
0.160
2.09
GEH25SA1R100Z0C-20/20
GE
25
20.00
33
6.2
12.5
48
35
6.5
-
35.5
61.5
5.0
5.0
12.0
M6×9
M8
8.0
-
-
7.4
7.4
23
18.0
11.0
0.0
9.0
0.0
7.0
0.0
60.0
-
M6x20
10.20
17.60
0.20
0.09
0.09
0.260
2.69
GEH30SA1U150Z0C-35/35
GE
30
35.00
42
10.0
16.0
60
40
10.0
-
41.5
71.5
6.0
6.0
12.0
M8×12
M10
9.0
-
-
9.0
9.0
28
23.0
11.0
11.0
7.0
7.0
7.0
7.0
80.0
-
M8x25
15.32
26.28
0.30
0.15
0.15
0.460
4.26
GEH35SA1R150Z0C-35/35
GE
35
35.00
48
11.0
18.0
70
50
10.0
-
45.0
75.0
7.0
7.0
12.0
M8×12
M10
10.0
-
-
8.5
8.5
34
27.5
14.0
0.0
12.0
0.0
9.0
0.0
80.0
-
M6x25
20.65
35.58
0.46
0.20
0.20
0.750
6.11
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청